HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54
-
Ljusledare
1036727
Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Linshuvud, koniskt, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 16, (4 rader, 4 spalter), delning: 2,54 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator