TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skenekontakt
1072478

DIN-skenekontakt, färg: svart, märkström: 6 A (Parallella kontakter), märkspänning (III/2): 32 V, poltal: 8, artikelserie: TBUS8-25.., delning: 2,54 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar, 8 parallella kontakter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande montering under kapslingen i DIN-skenan
Kontaktdesignen tillåter enkel isnäppning av elektronikmodulerna
Strömförsörjning och kommunikation utan ytterligare kabeldragning
Parallella och seriella kontakter för en effektiv signal- och dataöverföring