ICS25-F67V-9005 - Kontaktskärm
1287407

DIN-skenekapsling, ICS-utfyllnadsplatta, med ventilationsöppningar, bredd: 25 mm, höjd: 7,25 mm, djup: 67,3 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Optimal användning av utrymmet, samt möjlighet att anpassa design, färg och märkning
Anpassad bearbetning för önskad kundspecifik anslutningsteknik
Enkel och snabb montering genom inskjutning av bestyckade kretskort med hjälp av stabila styrskenor