ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Kapslingsöverdel med pekskärm
1525286

DIN-skenekapsling, Överdel, resistiv 2,4" pekskärm integrerad, gränssnitt: 4-tråds SPI half duplex, bredd: 50,1 mm, höjd: 122,5 mm, djup: 14,35 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kapslingssystem för visualisering och manövrering i apparatskåpet
Harmonierade kapslingar med förinstallerade touchdisplayer
Tidsbesparande ihopbyggnad av förbearbetade moduler
Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Åttapoliga DIN-skenekontakter med parallella och upp till två seriella kontakter för enkel modul-till-modul-kommunikation