CUC-COX-J1M-A/LBS
-
Koaxial-kretskortskontakt
1340152
Koaxial-kretskortskontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 1, 12 GBit/s, material: Metall, anslutningstyp: Lödanslutning, kabelanslutning: rak
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakontakt (enhetssidig) |
Konstruktion | Koaxial |
Poltal | 1 |
Anslutning | R-SMA (f) |
Förpackningstyp | PE-påse |
utförande | Honkontakt |
Kabelanslutning | rak |
Typ av gänga | 1/4-36 UNS |
Mätstötspänning (III/2) | 1500 V |
Frekvensområde | 10 Hz |
Isolationsspänning | 1000 Veff |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsfrekvens | 1,00 GHz |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Lödanslutning |
Åtdragningsmoment låsningsmekanism | 1,10 Nm |
Bredd | 7 mm |
Höjd | 14 mm |
Längd | 19,5 mm |
Bygghöjd | 10,00 mm |
Orientering för PCB | 90,00 ° |
Material | Metall |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | Metall |
Material, kontakt | CuBe2 |
Material, kontaktyta | NiP-Au |
Halogenfri | nej |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 100 |
Utdragskraft per signalkontakt | < 20 N |
Åtdragningsmoment låsningsmekanism | 1,10 Nm |
Testspecifikation | |
Provspecifikation | DIN EN 61169-1 |
Genomgångsresistans R2 | 2,00 mΩ |
Isolationsmotstånd för intilliggande kontakter | 5 GΩ |
Stötspänning vid havsytan | 1400,00 V DC |
Isolationsspänning växelspänning | 1000,00 V AC |
Testspecifikation | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Köldbelastning | -10°C |
Testspecifikation | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 Test Fc |
Frekvens | 10-2000-10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,75 mm |
Acceleration | 100,00 m/s² |
Provtid | 2,50 h |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -55 °C ... 125 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -55 °C ... 125 °C |
Monteringssätt | Våglödning |
Bearbetningsanvisningar | |
Process | THR |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Artikelnr | 1340152 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | ABNFBB |
Produktnyckel | ABNFBB |
GTIN | 4063151646066 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,43 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,43 g |
Tullnummer | 85366910 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Framtidssäkra tack vare tillverkning av blyfria material
Fullständig dokumentation sparar tid vid konstruktion och utveckling
Optimal för WLAN, Bluetooth, LTE- och 5G-signaler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge