ICE50-R122X67-A1 - Kylfläns
1118305

Kylfläns för kapslingsserie: ICS, material: Aluminium, eloxerad, artikelserie: ICS50-..122X.., bredd: 67,4 mm, höjd: 50,1 mm, Individuell fräsbearbetning möjlig.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Kylfläns möjliggör användning av enheten vid termiskt krävande tillämpningar
Omfattande termosimulationer stöder en optimal placering av komponenterna på kretskortet
Individuellt anpassad kylfläns för tillförlitlig kylning
Förenklad utvecklingsprocess: alla tjänster för din anpassade apparatdesign
Skräddarsydd systemlösning bestående av kapsling, anslutningsteknik, kylfläns och ytterligare tillbehör

Ofta ställda frågor


Vilket stöd erbjuder Phoenix Contact inom området termperaturreglering?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact hjälper dig med katalogvärden, online-simuleringar, personlig rådgivning inklusive simuleringstjänster och (individuellt anpassade) kylflänsar.... Visa mer

Phoenix Contact hjälper dig med katalogvärden, online-simuleringar, personlig rådgivning inklusive simuleringstjänster och (individuellt anpassade) kylflänsar.

Visa mindre

För vilka kapslingstyper finns kylflänsar tillgängliga?

Kylflänsar finns för närvarande tillgängliga för ICS (Industrial Case System) och UCS (Universal Case System).... Visa mer

Kylflänsar finns för närvarande tillgängliga för ICS (Industrial Case System) och UCS (Universal Case System).

Visa mindre

Hur sker värmeöverföringen mellan hotspot och kylfläns?

Den komponent som värms upp kraftigt (hotspot) är ansluten till kylflänsen via ett termiskt ledande material (TIM). När det gäller UCS-kapslingssystemet kan valfria värmespridare även överbrygga större avstånd mellan den komponent som ska kylas och k... Visa mer

Den komponent som värms upp kraftigt (hotspot) är ansluten till kylflänsen via ett termiskt ledande material (TIM). När det gäller UCS-kapslingssystemet kan valfria värmespridare även överbrygga större avstånd mellan den komponent som ska kylas och kylflänsen.

Visa mindre

Hur ansluts komponenter med olika höjd och storlek optimalt till kylflänsen?

Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att anpassa kylflänsen. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.... Visa mer

Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att anpassa kylflänsen. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.

Visa mindre

Hur påverkar uppvärmning tillförlitligheten hos en enhet?

Den maximala temperaturen har störst inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.... Visa mer

Den maximala temperaturen har störst inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.

Visa mindre

Vilka faktorer påverkar temperaturen i kapslingen?

Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.... Visa mer

Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.

Visa mindre

Vilken information ger effektförlustdiagrammen?

Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De visade fallen ski... Visa mer

Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De visade fallen skiljer sig åt dels genom uppvärmning av hela ytan och uppvärmning av en hotspot på 20 x 20 mm och dels genom ett kretskort som är installerat i kapslingen och ett utan kapsling.

Visa mindre

Hur hjälper kylflänsar till att avleda värme?

video thumbnail of faq answer

De integrerade kylflänsarna från Phoenix Contact lder bort värmen via värmeledning från hotspoten med hjälp av det termiskt ledande materialet (TIM). Kylflänsen avger denna värme till omgivningen i form av strålningsenergi och via konvektion mellan l... Visa mer

De integrerade kylflänsarna från Phoenix Contact lder bort värmen via värmeledning från hotspoten med hjälp av det termiskt ledande materialet (TIM). Kylflänsen avger denna värme till omgivningen i form av strålningsenergi och via konvektion mellan lamellerna. Här nyttjas skorstenseffekten, där den uppvärmda luften stiger och drar till sig kall luft.

Visa mindre

Vilka andra möjligheter finns det för värmeoptimering?

I många fall räcker det med att flytta om hotspots eller sätta in ventilationsöppningar. En simulering av de termiska förhållandena ger information om vilket alternativ som är lämpligast.... Visa mer

I många fall räcker det med att flytta om hotspots eller sätta in ventilationsöppningar. En simulering av de termiska förhållandena ger information om vilket alternativ som är lämpligast.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar