ICC25-H/4R5,0-6021
-
Kretskort-grunddel
1475131
Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: ICC..-H/..R5,0, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: ICC 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Kartongförpackning, Artikel med pinutgång på höger sida
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskort-grunddel |
Produktfamilj | ICC..-H/..R5,0 |
Konstruktion | Grunddel vertikalt mot kretskortet |
Poltal | 4 |
Delning | 5 mm |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 4 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 1 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 16 A |
Märkspänning UN | 320 V |
Övergångsresistans | 1,5 mΩ |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
Mätspänning (III/2) | 320 V |
Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
Märkspänning (II/2) | 630 V |
Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Metallyta anslutningspunkt (mellanskikt) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Metallyta kontaktområde (mellanskikt) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Metallyta lödområde (mellanskikt) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | grön (6021) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Allmänt | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
Måttskiss |
|
Delning | 5 mm |
Bredd [b] | 25 mm |
Höjd [h] | 22,4 mm |
Längd [l] | 20,35 mm |
Lödstiftlängd [P] | 3,5 mm |
Kontaktdimensioner | 1 x 1 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,4 mm |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Godkänd i test |
Polarisation och kodning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontakthållare används | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontakthållare används Krav > 20 N |
Godkänd i test |
Tryck- och dragkrafter | |
Resultat | Godkänd i test |
Antal cykler | 25 |
Instickskraft per pol ca | 13 N |
Dragkraft per pol ca | 8 N |
Termiskt test | Testgrupp C | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testat poltal | 4 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 30 GΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 250 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 3,2 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 320 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,6 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 630 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stötspänning vid havsytan | 4,8 kV |
Genomgångsresistans R1 | 1,5 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 1,6 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 25 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 30 GΩ |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
Värmebelastning | 105 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 2,21 kV |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | Kartongförpackning |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1475131 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | ACHAFB |
Produktnyckel | ACHAFB |
GTIN | 4063151887841 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,248 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,24 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Kretskortskontakt 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Kretskortskontakt 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Kretskortskontakt 1036976
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1227025
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Kretskortskontakt 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Kretskortskontakt 1475114
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortskontakt 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Kretskortskontakt 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Kretskortskontakt 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Kretskortskontakt 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Kretskortskontakt 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Kretskortskontakt 2201085
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Kretskortskontakt 1206561
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1428287
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1367873
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsverktyg 1118354
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Kapslingsunderdel 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Kapslingsunderdel 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Kapslingsunderdel 2203876
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Kapslingsunderdel 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Kapslingsunderdel 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Kapslingsunderdel 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Kapslingsunderdel 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Kapslingsunderdel 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Kapslingsunderdel 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Kapslingsunderdel 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Kapslingsunderdel 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Kapslingsunderdel 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Kapslingsunderdel 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Kapslingsunderdel 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Kapslingsunderdel 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Kapslingsunderdel 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Kapslingsunderdel 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Kapslingsunderdel 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Kapslingsunderdel 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Kapslingsunderdel 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Kapslingsunderdel 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Kapslingsunderdel 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Kapslingsunderdel 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Kapslingsunderdel 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Kapslingsunderdel 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Kapslingsunderdel 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Kapslingsunderdel 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Kapslingsunderdel 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Kapslingsunderdel 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Kapslingsunderdel 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Kapslingsunderdel 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Kapslingsunderdel 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Kapslingsunderdel 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Kapslingsunderdel 1076880
-
ICS25-TL77X12-7035 - Kapslingsöverdel 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Kapslingsöverdel 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Kapslingsöverdel 2203877
-
ICS25-C100X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Kapslingsöverdel 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Kapslingsöverdel med bildskärm 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Kapslingsöverdel med bildskärm 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Kapslingsöverdel 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Kapslingsöverdel 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Kapslingsöverdel med bildskärm 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Kapslingsöverdel 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - Kontaktskärm 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Kontaktskärm 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Kontaktskärm 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Kontaktskärm 1287368
-
ICS25-F45D9-7035 - Kontaktskärm 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Kontaktskärm 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Kontaktskärm 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - Kontaktskärm 2203896
-
ICS25-F22J-7035 - Kontaktskärm 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Kontaktskärm 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Kontaktskärm 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Kontaktskärm 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Kontaktskärm 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Kontaktskärm 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Kontaktskärm 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Kontaktskärm 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Kontaktskärm 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Kontaktskärm 1071629
-
ICS25-F112V-9005 - Kontaktskärm 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Kontaktskärm 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - Kontaktskärm 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Kontaktskärm 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Kontaktskärm 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Kontaktskärm 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Kontaktskärm 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Kontaktskärm 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Kontaktskärm 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Kontaktskärm 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Kontaktskärm 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Kontaktskärm 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Kontaktskärm 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Kontaktskärm 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - Kontaktskärm 1287413
-
ICS25-F22S-7035 - Kontaktskärm 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Kontaktskärm 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Kontaktskärm 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Kontaktskärm 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Kontaktskärm 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Kontaktskärm 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Kontaktskärm 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Kontaktskärm 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Kontaktskärm 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Kontaktskärm 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Kontaktskärm 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Kontaktskärm 1287415
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortskontakter 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-kretskortskontakter 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-kretskortskontakter 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Kylfläns 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kylfläns 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Kylfläns 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Kylfläns 1328715
-
ICE25-R122X45-A1 - Kylfläns 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Kylfläns 1328711
-
ICE50-R100X67-A1 - Kylfläns 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Kylfläns 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Kylfläns 1328713
-
ICE50-R122X67-A1 - Kylfläns 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Kylfläns 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Kylfläns 1328707
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1380306
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524100
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1561123
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Kretskortskontakt 1522851
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1560994
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Ljusledare 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Ljusledare 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Ljusledare 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Ljusledare 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Ljusledare 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Ljusledare 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skenekontakt 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skenekontakt 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skenekontakt 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skenekontakt 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skenekontakt 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skenekontakt 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skenekontakt 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN-skenekontakt 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN-skenekontakt 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tillbehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
Fördelar
Variabel kodning för effektivt skydd mot felanslutning
Utformad för integrering i våglödningsprocessen
Enkel och snabb montering genom inskjutning av bestyckade kretskort med hjälp av stabila styrskenor
Kodas snabbt och enkelt när kontakten och grunddelen ansluts första gången
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge