ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035
-
Kapslingsöverdel med pekskärm
1077656
DIN-skenekapsling, Överdel, resistiv 2,4" pekskärm integrerad, upplösning: 320 x 240 Pixel, gränssnitt: 4-tråds SPI half duplex, bredd: 50,1 mm, höjd: 100 mm, djup: 14,35 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsöverdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ICS |
Produktfamilj | ICS50-..100X.. |
utförande | Överdel, resistiv 2,4" pekskärm integrerad |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Display | |
Display-typ | TFT-färgdisplay |
Diagonaler | (Display) |
2,4 '' / 6,9 cm (Display) | |
Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel |
Bildformat | 3:4 |
Displaybelysningstyp | LED, vit |
Controller | ST7789V |
Interface | 4-wire SPI half duplex |
Måttskiss |
|
Bredd | 50,1 mm |
Höjd | 100 mm |
Djup | 14,35 mm |
Mått | 50,1 mm x 100 mm x 14,35 mm |
48,96 mm x 36,72 mm (Aktivt område) | |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Resultat | Godkänd i test |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 20 m/s² |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Acceleration | 150 m/s² |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 4 |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | Montera |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1077656 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHAEI |
Produktnyckel | ACHAEI |
GTIN | 4055626791609 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 44,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 33,4 g |
Tullnummer | 85480090 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Kapslingsunderdel 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Kapslingsunderdel 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Kapslingsunderdel 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Kapslingsunderdel 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Kapslingsunderdel 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Kapslingsunderdel 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Kapslingsunderdel 1076893
-
ICS25-F22V-7035 - Kontaktskärm 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Kontaktskärm 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Kontaktskärm 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Kontaktskärm 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Kontaktskärm 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Kontaktskärm 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Kontaktskärm 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Kontaktskärm 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Kontaktskärm 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Kontaktskärm 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Kontaktskärm 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Kontaktskärm 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Kontaktskärm 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Kontaktskärm 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Kontaktskärm 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Kontaktskärm 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Kontaktskärm 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Kontaktskärm 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Kontaktskärm 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Kontaktskärm 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Kontaktskärm 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Kontaktskärm 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Kontaktskärm 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Kontaktskärm 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Kontaktskärm 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Kontaktskärm 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Kontaktskärm 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Kontaktskärm 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Kontaktskärm 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Kontaktskärm 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Kontaktskärm 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Kontaktskärm 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Kontaktskärm 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Kontaktskärm 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Kontaktskärm 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Kontaktskärm 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Kontaktskärm 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Kontaktskärm 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Kontaktskärm 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Kontaktskärm 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Kontaktskärm 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Kontaktskärm 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Kontaktskärm 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Kontaktskärm 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Kontaktskärm 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Kontaktskärm 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Kontaktskärm 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Kontaktskärm 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Kontaktskärm 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Kontaktskärm 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Kontaktskärm 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Kontaktskärm 1287377
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortskontakter 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-kretskortskontakter 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-kretskortskontakter 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Kontaktinsats 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Kretskort-grunddel 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Kretskort-grunddel 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Kretskort-grunddel 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Kretskort-grunddel 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Kretskort-grunddel 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Kretskort-grunddel 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Kretskort-grunddel 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Kretskort-grunddel 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skenekontakt 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skenekontakt 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skenekontakt 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skenekontakt 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DIN-skenekontakt 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skenekontakt 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skenekontakt 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skenekontakt 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN-skenekontakt 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN-skenekontakt 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Ljusledare 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Ljusledare 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Ljusledare 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Ljusledare 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Ljusledare 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Ljusledare 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Kylfläns 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kylfläns 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Kylfläns 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Kylfläns 1328715
-
ICE50-R100X67-A1 - Kylfläns 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Kylfläns 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Kylfläns 1328713
-
ICC-CODING - Kodelement 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Kretskortskontakt 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Kretskortskontakt 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Kretskortskontakt 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Kretskortskontakt 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortskontakt 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Kretskortskontakt 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Kretskortskontakt 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Kretskortskontakt 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Kretskortskontakt 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Kretskortskontakt 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Kretskortskontakt 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Kretskortskontakt 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Kretskortskontakt 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortskontakt 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Kretskortskontakt 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Kretskortskontakt 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1560994
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
Fördelar
Kapslingssystem för visualisering och manövrering i apparatskåpet
Harmonierade kapslingar med förinstallerade touchdisplayer
Tidsbesparande ihopbyggnad av förbearbetade moduler
Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Åttapoliga DIN-skenekontakter med parallella och upp till två seriella kontakter för enkel modul-till-modul-kommunikation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge