MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Kretskortskontakt
1546540

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grå, märkström: 16 A (se deratingkurva), märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: MSTBT 2,5 HC/..-STP, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Rätvinklig skruvanslutning
Internationellt erkänd och beprövad skruvanslutning