HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08
-
Ljusledare
1474397
Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Cylinderhuvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 8, (2 rader, 4 spalter), delning: 5,08 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Produktdetaljer
Fördelar
Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator