Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ICC25-H/4L5,0-1018 - Kretskort-grunddel
1112639

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: gul, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: ICC..-H/..L5,0, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: ICC 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Kartongförpackning, Artikel med pinutgång på vänster sida

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Variabel kodning för effektivt skydd mot felanslutning
Utformad för integrering i våglödningsprocessen
Enkel och snabb montering genom inskjutning av bestyckade kretskort med hjälp av stabila styrskenor
Kodas snabbt och enkelt när kontakten och grunddelen ansluts första gången