HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Ljusledare
1036724

delning 2,54 mm

Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Linshuvud, koniskt, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 8, (2 rader, 4 spalter), delning: 2,54 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator