ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint
1474487

produktserie COMBICON Terminals M
area 2,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 18 A, märkspänning (III/2): 300 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: ICC..-TP2,5/..L5,0, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: ljusgrå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,15 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikel med pinutgång på vänster sida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintarrangemang vriden till kretskortet för optimal tillgänglighet i apparater som kan monteras på DIN skena
Push-in-teknik för en snabb och enkel kabeldragning
Fast kabeldragning och minskat antal enskilda delar
Val mellan olika delningar
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer

Ofta ställda frågor


Vilken kapslingsklass har artiklarna?

Kontakterna är IP20-godkända.



Visa vanliga frågor och svar