ICS50-B100X98-V-V-7035
-
Kapslingsunderdel
1076998
DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage, Etage 1: med ventilationsöppningar, bredd: 50,1 mm, höjd: 100 mm, djup: 108,35 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 8
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Rekommendation | Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
Produkttyp | Kapslingsunderdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ICS |
Produktfamilj | ICS50-..100X.. |
Max. poltal | 60 (delning: 3,5 mm) |
48 (delning: 5 mm) | |
Antal rader | 4 |
Antal (Anslutningsöppningar) | 12 |
Ventialtionsöppning finns | ja |
Måttskiss |
|
Bredd | 50,1 mm |
Höjd | 100 mm |
Djup | 108,35 mm |
Djup från DIN-skenans överkant till stödpunktens överdel | 98,15 mm |
Mått | 50,1 mm x 100 mm x 110 mm (Kapslingsunderdel från DIN-skenans överkant med kapslingsöverdel) |
50,1 mm x 100 mm x 116,7 mm (Kapslingsunderdel med kapslingsöverdel) | |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapslingsunderdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
Material Kapslingsunderdel | PA |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat skyddsgrad IP-Code | IP20 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 4 |
Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1076998 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHAEB |
Produktnyckel | ACHAEB |
GTIN | 4055626785882 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 68,72 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 48,7 g |
Tullnummer | 85472000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
ICS50-C100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Kapslingsöverdel med pekskärm 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Kapslingsöverdel 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Kapslingsöverdel 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Kapslingsöverdel 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Kapslingsöverdel 1308377
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Montagefot 1143120
-
ICS25-F22V-7035 - Kontaktskärm 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Kontaktskärm 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Kontaktskärm 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Kontaktskärm 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Kontaktskärm 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Kontaktskärm 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Kontaktskärm 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Kontaktskärm 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Kontaktskärm 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Kontaktskärm 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - Kontaktskärm 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Kontaktskärm 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Kontaktskärm 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Kontaktskärm 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Kontaktskärm 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Kontaktskärm 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Kontaktskärm 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Kontaktskärm 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Kontaktskärm 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Kontaktskärm 1287431
-
ICS25-F22A-7035 - Kontaktskärm 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Kontaktskärm 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Kontaktskärm 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Kontaktskärm 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Kontaktskärm 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Kontaktskärm 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Kontaktskärm 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortskontakter 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-kretskortskontakter 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-kretskortskontakter 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Kretskort-grunddel 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Kretskort-grunddel 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Kretskort-grunddel 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Kretskort-grunddel 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Kretskort-grunddel 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Kretskort-grunddel 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Kretskort-grunddel 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skenekontakt 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skenekontakt 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skenekontakt 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skenekontakt 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skenekontakt 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skenekontakt 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skenekontakt 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN-skenekontakt 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN-skenekontakt 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Ljusledare 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Ljusledare 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Ljusledare 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Ljusledare 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Ljusledare 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Ljusledare 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Kylfläns 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kylfläns 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Kylfläns 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Kylfläns 1328715
-
ICE50-R100X67-A1 - Kylfläns 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Kylfläns 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Kylfläns 1328713
-
ICC-CODING - Kodelement 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Kretskortskontakt 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Kretskortskontakt 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Kretskortskontakt 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortskontakt 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Kretskortskontakt 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Kretskortskontakt 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Kretskortskontakt 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Kretskortskontakt 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Kretskortskontakt 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Kretskortskontakt 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Kretskortskontakt 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Kretskortskontakt 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortskontakt 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Kretskortskontakt 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Kretskortskontakt 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortskontakt 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortskontakt 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vilket stöd erbjuder Phoenix Contact inom området termperaturreglering?
Phoenix Contact hjälper dig med katalogvärden, online-simuleringar, personlig rådgivning inklusive simuleringstjänster och (individuellt anpassade) kylflänsar.... Visa mer
Phoenix Contact hjälper dig med katalogvärden, online-simuleringar, personlig rådgivning inklusive simuleringstjänster och (individuellt anpassade) kylflänsar.
Visa mindreFör vilka kapslingstyper finns kylflänsar tillgängliga?
Kylflänsar finns för närvarande tillgängliga för ICS (Industrial Case System) och UCS (Universal Case System).... Visa mer
Kylflänsar finns för närvarande tillgängliga för ICS (Industrial Case System) och UCS (Universal Case System).
Visa mindreHur sker värmeöverföringen mellan hotspot och kylfläns?
Den komponent som värms upp kraftigt (hotspot) är ansluten till kylflänsen via ett termiskt ledande material (TIM). När det gäller UCS-kapslingssystemet kan valfria värmespridare även överbrygga större avstånd mellan den komponent som ska kylas och k... Visa mer
Den komponent som värms upp kraftigt (hotspot) är ansluten till kylflänsen via ett termiskt ledande material (TIM). När det gäller UCS-kapslingssystemet kan valfria värmespridare även överbrygga större avstånd mellan den komponent som ska kylas och kylflänsen.
Visa mindreHur ansluts komponenter med olika höjd och storlek optimalt till kylflänsen?
Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att anpassa kylflänsen. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.... Visa mer
Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att anpassa kylflänsen. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.
Visa mindreHur påverkar uppvärmning tillförlitligheten hos en enhet?
Den maximala temperaturen har störst inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.... Visa mer
Den maximala temperaturen har störst inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.
Visa mindreVilka faktorer påverkar temperaturen i kapslingen?
Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.... Visa mer
Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.
Visa mindreVilken information ger effektförlustdiagrammen?
Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De visade fallen ski... Visa mer
Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De visade fallen skiljer sig åt dels genom uppvärmning av hela ytan och uppvärmning av en hotspot på 20 x 20 mm och dels genom ett kretskort som är installerat i kapslingen och ett utan kapsling.
Visa mindreHur hjälper kylflänsar till att avleda värme?
De integrerade kylflänsarna från Phoenix Contact lder bort värmen via värmeledning från hotspoten med hjälp av det termiskt ledande materialet (TIM). Kylflänsen avger denna värme till omgivningen i form av strålningsenergi och via konvektion mellan l... Visa mer
De integrerade kylflänsarna från Phoenix Contact lder bort värmen via värmeledning från hotspoten med hjälp av det termiskt ledande materialet (TIM). Kylflänsen avger denna värme till omgivningen i form av strålningsenergi och via konvektion mellan lamellerna. Här nyttjas skorstenseffekten, där den uppvärmda luften stiger och drar till sig kall luft.
Visa mindreVilka andra möjligheter finns det för värmeoptimering?
I många fall räcker det med att flytta om hotspots eller sätta in ventilationsöppningar. En simulering av de termiska förhållandena ger information om vilket alternativ som är lämpligast.... Visa mer
I många fall räcker det med att flytta om hotspots eller sätta in ventilationsöppningar. En simulering av de termiska förhållandena ger information om vilket alternativ som är lämpligast.
Visa mindre