cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20181123Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 300 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: ICC..-TS2,5/..L5,0, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikel med pinutgång på vänster sida
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | ICC..-TS2,5/..L5,0 |
Produktserie | COMBICON Terminals M |
Poltal | 4 |
Delning | 5 mm |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 4 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 1 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 24 A |
Märkspänning UN | 300 V |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
Mätspänning (III/2) | 300 V |
Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
Märkspänning (II/2) | 600 V |
Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
Anslutningsteknik | |
Märkarea | 2,5 mm² |
Låsning | |
Låsanordningstyp | utan |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning med draghylsa |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Philipps-Recess med längsgående slits (H1L) |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Bearbetningsanvisningar | |
Process | Våglödning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (Sn) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (Sn) |
Metallyta lödområde (mellanskikt) | Nickel (Ni) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rekommendation | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
Montageanvisning | För en säker ledaranslutning måste alltid det definierade åtdragningsmomentet upprättas. Vid ledaranslutningen (monteringen) måste plintarna stöttas (fixera med handen och stöd vid kapslingen). |
Allmänt | Vi rekommenderar användning av en lödram. |
Delning | 5 mm |
Bredd [b] | 25 mm |
Höjd [h] | 22,4 mm |
Längd [l] | 24,9 mm |
Kontaktdimensioner | 0,8 x 1 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,4 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Upprepad anslutning och frigöring | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm² / styv / > 10 N |
0,14 mm² / flexibel / > 10 N | |
2,5 mm² / styv / > 50 N | |
2,5 mm² / flexibel / > 50 N |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |
Kortslutningsströmstest | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 250 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 3,2 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 300 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,6 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 600 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 20 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Åldrande | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1380305 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | ACHAFA |
Produktnyckel | ACHAFA |
GTIN | 4063151748883 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,07 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 8,71 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |