CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-kretskortskontakter
1149868

RJ45-kretskortskontakter, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, material: Metall, anslutningstyp: THT-våg

Produktdetaljer









Fördelar

En passande variant för varje applikation. Finns med och utan LED, single- och mulitport
Det utökade temperaturområdet -40 °C ... +85 °C möjliggör användning i krävande applikationer
Genom THT-tekniken (Through-Hole Technology) uppnås en hög mekanisk stabilitet vid anslutningen av honkontakten till kretskortet