ICS25-C100X12-9005 - Kapslingsöverdel
1072531

DIN-skenekapsling, Överdel, sluten, bredd: 25 mm, höjd: 100 mm, djup: 14,35 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Optimal användning av utrymmet, samt möjlighet att anpassa design, färg och märkning
Åttapoliga DIN-skenekontakter med parallella och upp till två seriella kontakter för enkel modul-till-modul-kommunikation