TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skenekontakt
1156781

DIN-skenekontakt, färg: ljusgrå, märkström: 6 A, 4 A (Parallella kontakter) (Seriella kontakter), märkspänning (III/2): 32 V, poltal: 8, artikelserie: TBUS8-25.., delning: 2,54 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar, 4 parallella kontakter/4 seriella kontakter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Vardera upp till fyra parallella och seriella kontakter för effektiv signal- och dataöverföring