ICS25-C122X12-9005
-
Kapslingsöverdel
1072525
DIN-skenekapsling, Överdel, sluten, bredd: 25 mm, höjd: 122,5 mm, djup: 14,35 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsöverdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ICS |
Produktfamilj | ICS25-..122X.. |
utförande | Överdel, sluten |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 25 mm |
Höjd | 122,5 mm |
Djup | 14,35 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat skyddsgrad IP-Code | IP20 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 2 |
Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | Montera |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1072525 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHAED |
Produktnyckel | ACHAED |
GTIN | 4055626765501 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 8,5 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Kapslingsunderdel 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Kapslingsunderdel 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Kapslingsunderdel 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Kapslingsunderdel 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Kapslingsunderdel 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Kapslingsunderdel 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Kapslingsunderdel 1072526
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsverktyg 1118354
-
ICS25-F22A-7035 - Kontaktskärm 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Kontaktskärm 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Kontaktskärm 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Kontaktskärm 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Kontaktskärm 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Kontaktskärm 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Kontaktskärm 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Kontaktskärm 1287366
-
ICS25-F45D9-7035 - Kontaktskärm 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Kontaktskärm 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Kontaktskärm 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Kontaktskärm 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Kontaktskärm 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Kontaktskärm 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Kontaktskärm 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Kontaktskärm 1287375
-
ICS25-F22J-7035 - Kontaktskärm 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Kontaktskärm 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Kontaktskärm 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Kontaktskärm 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Kontaktskärm 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Kontaktskärm 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Kontaktskärm 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Kontaktskärm 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Kontaktskärm 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Kontaktskärm 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Kontaktskärm 1287377
-
ICS25-F112V-1018 - Kontaktskärm 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Kontaktskärm 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Kontaktskärm 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Kontaktskärm 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - Kontaktskärm 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Kontaktskärm 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Kontaktskärm 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Kontaktskärm 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Kontaktskärm 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Kontaktskärm 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Kontaktskärm 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Kontaktskärm 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Kontaktskärm 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Kontaktskärm 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Kontaktskärm 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Kontaktskärm 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Kontaktskärm 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Kontaktskärm 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Kontaktskärm 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Kontaktskärm 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - Kontaktskärm 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Kontaktskärm 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Kontaktskärm 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Kontaktskärm 1287410
-
ICS25-F22S-7035 - Kontaktskärm 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Kontaktskärm 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Kontaktskärm 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Kontaktskärm 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Kontaktskärm 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Kontaktskärm 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Kontaktskärm 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Kontaktskärm 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Kontaktskärm 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Kontaktskärm 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Kontaktskärm 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Kontaktskärm 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Kontaktskärm 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Kontaktskärm 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Kontaktskärm 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Kontaktskärm 1287414
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-kretskortskontakt 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortskontakter 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortskontakter 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-kretskortskontakter 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-kretskortskontakter 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-kontakt 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Kylfläns 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kylfläns 1328704
-
ICE25-R122X45-A1 - Kylfläns 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Kylfläns 1328711
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Kretskortsplint 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Kretskortsplint 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Kretskortsplint 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Kretskortsplint 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Kretskortsplint 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Kretskortsplint 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Kretskortsplint 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Kretskortsplint 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Kretskortsplint 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Kretskortsplint 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Kretskortsplint 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Kretskortsplint 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Kretskortsplint 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Kretskortsplint 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Kretskortsplint 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Kretskortsplint 1380306
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kretskort-grunddel 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kretskort-grunddel 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kretskort-grunddel 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kretskort-grunddel 1524100
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1561123
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Kretskortskontakt 1522851
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortskontakt 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortskontakt 1560994
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Ljusledare 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Ljusledare 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Ljusledare 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Ljusledare 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Ljusledare 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Ljusledare 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Ljusledare 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Ljusledare 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skenekontakt 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skenekontakt 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skenekontakt 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skenekontakt 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DIN-skenekontakt 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skenekontakt 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skenekontakt 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skenekontakt 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN-skenekontakt 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN-skenekontakt 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skenekontakt 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tillbehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
Fördelar
Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Optimal användning av utrymmet, samt möjlighet att anpassa design, färg och märkning
Åttapoliga DIN-skenekontakter med parallella och upp till två seriella kontakter för enkel modul-till-modul-kommunikation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge