ILC 2250 BIはILC 2050 BIをより高性能にした後継機種で、ビル、インフラ、エネルギーのオートメーションの中心となるコントローラです。ILC 2250 BIは産業向け設計で高信頼性を保証するため、業務上重要なアプリケーションにも適しています。LANインターフェース4ポート、USBインターフェース2ポート、RS-485インターフェース2ポートを搭載しています。コントローラは、デジタルおよびアナログI/O向け、および広く使用されているすべてのバスシステム向けに、幅広いInlineモジュールで拡張することができます。対応するドライバにより統一されたインターフェースが確保されるため、システムの統合が非常に簡潔です。
ILC 2250 BI
-
コントローラ
1541303
インフラ、エネルギー、ビルのオートメーションアプリケーションに使用するモジュール型InlineコントローラはNiagara Framework®をベースにしています。
LANインターフェース4点、USBインターフェース2点、RS-485インターフェース2点を組み込んでいます。
コントローラは多数のInline I/Oモジュールで拡張できます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Inline-Controller |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 屋内用 |
| 設置場所 | 制御盤 |
| 特殊な性質 | IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| OS | リアルタイム拡張機能付きLinux |
| プロセッサ | Arm®Cortex®-A53、 4x 1.6 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| RAM | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| 保持属性付きデータストレージ | 512 kByte (NVRAM) |
| データストレージ | 5 GB(ギガバイト) (eMMC) |
| システム制限 コントローラ | |
| プロセスデータの数 (INTERBUS入力/出力データ) | 最大 4096 ビット (INTERBUS) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 (INTERBUS) | 最大 63 (電流消費を監視) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | なし |
| セーフティ機能 | なし |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 512 バイト |
| 機能 | |
| プログラミングツール | Emalytics |
| 対応するプログラミング言語 | Niagara Framework® |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 最大消費電流 | ≤ 1.5 A |
| 通常電流消費 | ≤ 170 mA (定格電圧、ローカルバスデバイスなし) |
| 電流容量 (接続ポイント) | 8 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | 内蔵(容量性バッファリング) |
| 電位: 24 V電源UILC | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1.6 A |
| 通常 170 mA (I/O端子台非接続) | |
| 電位: 7.5 V通信パワーUL(極ジャンパ) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 2 A DC |
| 電位: 24 Vアナログ電源UANA(極ジャンパ) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| サポートされるプロトコル | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (COM1およびCOM2のみ) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MPバス | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Webサーバ | はい |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| チャネル数 | 2 |
| バスシステム | RS-485 |
| インターフェースの数 | 2 |
| USB | |
| バスシステム | USBタイプC |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | USBタイプC |
| microSD | |
| バスシステム | microSD |
| インターフェースの数 | 1 (上部) |
| 接続方法 | microSDスロット |
| メモリカード: microSDXC | |
| 個数 | 1 |
| メモリサイズ | 最大 2 テラバイト |
| 接続方式 | microSDスロット |
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | : 10g |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 hPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| GRP_温度クラス | T4 |
| 機能を危険にさらすガスへの耐性、DIN 40046-36、DIN 40046-37に準拠 | 二酸化硫黄(SO2)10 ±0.3 ppm(試験期間:10日間)、硫化水素(H2S)1 ±0.3 ppm(試験期間:4日間)、どちらも25°C、湿度75% |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ) 基準B |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト) 基準A、±500 V基準B、±1000 V | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD) 基準A、±4 kV接触放電、±8 kV空中放電 | |
| EN IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導妨害 基準A、テスト電圧10 V | |
| ノイズ放出試験EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3準拠 クラス B |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平 |
| 別の取付け位置も可能ですが、熱性能の低下につながる場合があります。 |
| アイテム番号 | 1541303 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRHAAA |
| GTIN | 4067923013964 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 317 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 237 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-NO: 75980-60-8) | |
互換性のある製品
-
NC4-DEMO - ビル管理システム 1061902
-
NC4-50 - ビル管理システム 1698091
-
NC4-100 - ビル管理システム 1045861
-
NC4-250 - ビル管理システム 2404194
-
NC4-500 - ビル管理システム 2404195
-
NC4-1250 - ビル管理システム 2404196
-
NC4-5000 - ビル管理システム 2404197
-
NC4-10000 - ビル管理システム 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - ビル管理システム 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - ビル管理システム 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - ビル管理システム 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - ビル管理システム 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - ビル管理システム 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - ビル管理システム 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - ビル管理システム 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - ビル管理システム 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - ビル管理システム 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - ビル管理システム 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - ビル管理システム 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - ビル管理システム 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - ビル管理システム 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - ビル管理システム 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - ビル管理システム 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - ビル管理システム 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - ビル管理システム 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - ビル管理システム 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - ビル管理システム 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - ビル管理システム 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - ビル管理システム 2404223
-
POINTS-50 - ビル管理システム 1101297
-
POINTS-100 - ビル管理システム 1101298
-
POINTS-500 - ビル管理システム 2404199
-
POINTS-1250 - ビル管理システム 2404201
-
POINTS-2500 - ビル管理システム 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - ビル管理システム 1140562
-
DR-JSON - ビル管理システム 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - ビル管理システム 2404321
-
SUP-0 - ビル管理システム 2404065
-
SUP-1 - ビル管理システム 2404136
-
SUP-10 - ビル管理システム 2404156
-
SUP-100 - ビル管理システム 2404157
-
SUP-UNL - ビル管理システム 2404158
-
SUP-POINTS-500 - ビル管理システム 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - ビル管理システム 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - ビル管理システム 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - ビル管理システム 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - ビル管理システム 2404163
-
SUP-UP-1 - ビル管理システム 2404164
-
SUP-UP-100 - ビル管理システム 2404165
-
SUP-UP-UNL - ビル管理システム 2404166
-
DR-S-DB-CSV - ビル管理システム 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - ビル管理システム 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - ビル管理システム 2404172
-
DR-S-DB-SQL - ビル管理システム 2404173
-
DR-S-JSON - ビル管理システム 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - ビル管理システム 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - ビル管理システム 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - ビル管理システム 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - ビル管理システム 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - ビル管理システム 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - ビル管理システム 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - ビル管理システム 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - ビル管理システム 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - ビル管理システム 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - ビル管理システム 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - ビル管理システム 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - ビル管理システム 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - ビル管理システム 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - ビル管理システム 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - ビル管理システム 2404193
-
PARTNER-ACCESS - ビル管理システム 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - ビル管理システム 1842502
-
NCS-REMOTE - ビル管理システム 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - ビル管理システム 1842510
-
NCS-RECOVER - ビル管理システム 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - ビル管理システム 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - ビル管理システム 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - ビル管理システム 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - ビル管理システム 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - ビル管理システム 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - ビル管理システム 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - ビル管理システム 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - ビル管理システム 1947310
-
NCC-SUP-500 - ビル管理システム 1947312
-
NCC-SUP-100 - ビル管理システム 1947313
-
NCC-SUP-10 - ビル管理システム 1947314
-
NCC-SUP-1 - ビル管理システム 1947315
-
NCC-SUP-0 - ビル管理システム 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - ビル管理システム 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - ビル管理システム 1947318
-
NCC-DR-S-API - ビル管理システム 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - ビル管理システム 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - ビル管理システム 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - ビル管理システム 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - ビル管理システム 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - ビル管理システム 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - ビル管理システム 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - ビル管理システム 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - ビル管理システム 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - ビル管理システム 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - ビル管理システム 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - ビル管理システム 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - ビル管理システム 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - ビル管理システム 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - ビル管理システム 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - ビル管理システム 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - ビル管理システム 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - ビル管理システム 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - ビル管理システム 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - ビル管理システム 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - ビル管理システム 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - ビル管理システム 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - ビル管理システム 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - ビル管理システム 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - ビル管理システム 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - ビル管理システム 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - ビル管理システム 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - ビル管理システム 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - ビル管理システム 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - ビル管理システム 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - ビル管理システム 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - ビル管理システム 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - ビル管理システム 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - ビル管理システム 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - ビル管理システム 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - ビル管理システム 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - ビル管理システム 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - ビル管理システム 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - ビル管理システム 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - ビル管理システム 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - ビル管理システム 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - ビル管理システム 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - ビル管理システム 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - ビル管理システム 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - ビル管理システム 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - ビル管理システム 1589547
-
EM-VIEW DEMO - ビル管理システム 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - 通信モジュール 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - デジタルモジュール 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - セグメンテーションモジュール 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 電源モジュール 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - デジタルモジュール 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - デジタルモジュール 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - 通信モジュール 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - デジタルモジュール 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - 通信モジュール 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - 通信モジュール 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - アナログモジュール 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - アナログモジュール 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - アナログモジュール 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - アナログモジュール 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - 温度モジュール 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 温度モジュール 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - 温度モジュール 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - 温度モジュール 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - デジタルモジュール 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - デジタルモジュール 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - 通信モジュール 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - デジタルモジュール 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - 通信モジュール 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - 通信モジュール 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - デジタルモジュール 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - デジタルモジュール 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - デジタルモジュール 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - デジタルモジュール 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - デジタルモジュール 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - デジタルモジュール 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - デジタルモジュール 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - アナログモジュール 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 温度モジュール 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - 電源モジュール 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - セグメンテーションモジュール 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - アナログモジュール 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - セグメンテーションモジュール 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - セグメンテーションモジュール 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - アナログモジュール 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 電源モジュール 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - 通信モジュール 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - 電源モジュール 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - アナログモジュール 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - 電源モジュール 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - アナログモジュール 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - バスカプラ 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - デジタルモジュール 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - 断路端子台 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - アナログモジュール 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 電源モジュール 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - リレーモジュール 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - リレーモジュール 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - デジタルモジュール 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 電源モジュール 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 電源モジュール 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - デジタルモジュール 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - デジタルモジュール 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - デジタルモジュール 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - デジタルモジュール 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - マーシャリング用多段式端子台 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - マーシャリング用多段式端子台 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - アナログモジュール 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - リレーモジュール 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - デジタルモジュール 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - デジタルモジュール 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - アナログモジュール 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - アナログモジュール 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - アナログモジュール 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - デジタルモジュール 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - デジタルモジュール 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - デジタルモジュール 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - デジタルモジュール 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - デジタルモジュール 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - 通信モジュール 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - 通信モジュール 2897813
-
IB IL DALI-PAC - 通信モジュール 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - アナログモジュール 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - 温度モジュール 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - デジタルモジュール 2862958
特長
Niagara 4フレームワークを用いて最適な時間でエンジニアリング
ビルインフラオートメーションで使用するあらゆる主要通信プロトコルをサポート
EmalyticsおよびNiagara Frameworkによる効果的なエンジニアリングと表示
セルフプログラミング機能でNiagara 4フレームワークを簡単に拡張
スマートビルディングの基礎としてのデジタルツイン
安全な起動、署名付きソフトウェア、TPM保護された機器IDによるソフトウェアのセキュリティ