IB IL AI 8/SF-PAC - アナログモジュール
2861412

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 8、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 V ... 25 V、 -25 V ... 25 V、0 V ... 50 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、0 mA ... 40 mA、-40 mA ... 40 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ単一終端信号入力8チャネル、電圧または電流信号を接続
センサを2線接続
電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA、±20 mA、0 mA ... 40 mA、 ±40 mA
電圧:0 V ... 5 V、±5 V、0 V ... 10 V、 ±10 V、 0 V ... 25 V、 ±25 V、 0 V ... 50 V
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
測定値は5種類の形式で表示可能
16ビットのアナログ-デジタルコンバータ
マルチプレクサモードでデータ処理
高い測定精度