I/Oモジュール

NEW
Go to Product Detail Page for item 1480995
AXL E IOL DIO8 M12 3M - デジタルモジュール
AXL E IOL DIO8 M12 3M - デジタルモジュール
1480995

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、IO-Linkポート クラスA: 1、接続方式: M12コネクタ、Aコーディング、接続テクノロジ: 3線式、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、IO-Link、保護等級: IP65/IP67/IP69; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1480996
AXL E IOL DI8 M12 3M - デジタルモジュール
AXL E IOL DI8 M12 3M - デジタルモジュール
1480996

Axioline E、デジタル入力デバイス、IO-Linkポート クラスA: 1、接続方式: M12コネクタ、Aコーディング、接続テクノロジ: 3線式、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、IO-Link、保護等級: IP65/IP67/IP69; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - 通信モジュール
AXL SE RS485 EF - 通信モジュール
1507978

Axioline Smart Elements、 通信モジュール、 シリアルデータ通信、 通信モジュール; プロセスデータ幅:64バイト、 トランスペアレントプロトコル、 エンドツーエンドプロトコル、 Modbus/RTU(クライアントサポート)、 Modbus/RTU(サーバサポート); インターフェース: RS-485: 1; 通信速度: 100 bps~230400 bps; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507979
AXL SE RS232 EF - 通信モジュール
AXL SE RS232 EF - 通信モジュール
1507979

Axioline Smart Elements、 通信モジュール、 シリアルデータ通信、 通信モジュール; プロセスデータ幅:64バイト、 トランスペアレントプロトコル、 エンドツーエンドプロトコル、 XON/XOFFプロトコル、 Modbus/RTU(クライアントサポート); インターフェース: RS-232: 1; 通信速度: 100 bps~230400 bps; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

Go to Product Detail Page for item 2688394
AXL F BK EIP - バスカプラ
AXL F BK EIP - バスカプラ
2688394

Axioline F、バスカプラ、EtherNet/IP™、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

Go to Product Detail Page for item 1088128
AXL SE RS485 - 通信モジュール
AXL SE RS485 - 通信モジュール
1088128

Axioline Smart Elements、 通信モジュール、 シリアルデータ通信、 通信モジュール; プロセスデータ幅:20バイト、 トランスペアレントプロトコル; インターフェース: RS-485: 1; 通信速度: 1200 bps~230,400 bps; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。