AXL SE RS232 EF - 通信モジュール
1507979

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、 通信モジュール、 シリアルデータ通信、 通信モジュール; プロセスデータ幅:64バイト、 トランスペアレントプロトコル、 エンドツーエンドプロトコル、 XON/XOFFプロトコル、 Modbus/RTU(クライアントサポート); インターフェース: RS-232: 1; 通信速度: 100 bps~230400 bps; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

シリアルRS-232入力/出力チャネルx1
各種プロトコルをサポート
230,400 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
Modbus/RTUクライアントおよびサーバのサポート
プロセスデータ幅:64バイト
デバイス定格プレートを保存