Axioline Fバックプレーンは、Axioline FバスカプラまたはAxiocontrolによってオープンされるステーションでの使用を目的としています。 バックプレーンには、Axioline Smart Elementを受け入れるために6つの「Smart Element Interface」スロットがあります。
AXL F BP SE6
-
モジュールキャリア
1088136
Axioline F、Backplane、Axioline Smart Element用の6スロット、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
FS Thermoprocess
認証ID: 968 INS 799.01 25互換性のある製品
特長
接続されたAxioline Smart Element用の通信電源の準備
接続されたAxioline Smart Element用周辺機器の電源UPの供給