自動ケーブルカッター
銅線組立て用自動工具
当社の工具ラインアップには、切断、剥き線、圧着用の効率的な自動工具が含まれます。製造プロセスで、たとえ少量であってもこの3つのサブステップを自動化することができます。電線やケーブルを正確かつ高速に処理する自動工具で、常に高品質な作業結果を実現します。
特長
- さまざまな電線材料をすばやく正確に処理
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- ディスプレイ、つまみ、テンキーで分かりやすい操作
- 低摩耗性部品の使用により堅牢で耐久性の高い自動工具
効率的な電線処理用の自動工具
切断、剥き線、圧着:当社の自動工具を使用すると、以下の3つのサブステップを自動化し、電線処理の効率を向上させることができます。機能性、品質、設定時間の短さがあいまって、毎回高品質な結果を確保しながら、高度な柔軟性も得ることができます。直感的に分かる操作により、電線とケーブルを迅速かつ正確に処理するための自動工具を簡単に起動することができます。堅牢な設計と低摩耗性部品の使用により、この自動工具は耐久性に優れ、メンテナンスが少なくて済みます。
自動ケーブルカッターCUTFOX 10
自動ケーブルカッター
電線準備の時間を節約:当社の自動ケーブルカッターCUTFOX 10を使用すると、断面積最大16 mm²の電線および最大9 mm径のケーブルを自動的に高い加工精度で切断することができます。長さと数量をユーザーインターフェースにすばやく直感的に入力できるため、操作ミスがほとんどありません。機器は入力された径に合わせて自動的に調整されます。
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- スプリングシステムで径を自動的に調整
- Microsoft Excelなどからデータ転送ができて便利
- clipx WIRE assist作業者アシストソフトウェアからの制御により、データを一貫して使用可能
自動剥き線機E.FOX S 10
自動剥き線機
標準的なPVC絶縁から問題になりやすいテフロン絶縁まで:当社のコンパクトな自動剥き線機は、さまざまな種類の電線を迅速かつ高いプロセス信頼性で処理することができます。最大10 mm²までの電線を、自動的かつ正確にストリップ可能で、絶縁の部分ストリップにも対応しています。タッチディスプレイとつまみを使って、パラメータの調整が行えます。
- 繰り返し精度の高い剥き線プロセスにより、一貫した高品質を維持
- サイクルタイムが短いため時間を節約
- タッチディスプレイやつまみで剥き線パラメータを直感的に設定
- clipx WIRE assist作業者アシストソフトウェアからの制御により、E.FOX S 10のデータを一貫して使用可能
自動圧着工具CF 500
自動圧着工具
電線端末フェルールから同軸コネクタまで:当社のコンパクトな自動圧着工具CF 500は、圧着力が高くダイス交換オプションも装備されているため、最大50 mm²の幅広い種類の接点接続を処理するのに適しています。
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- ダイスの交換が可能なため、非常に高い柔軟性
- 足踏みスイッチで簡単に圧着
自動剥き線/圧着工具CF 3000
自動剥き線/圧着工具
1台の機器に2つの機能:剥き線、圧着に当社の自動工具を使用することで、処理時間を削減します。所要時間わずか1秒の手順1つで、きれいに電線を組み立てます。ポータブルアプリケーションには、コンパクトな自動剥き線/圧着工具CF 3000を使用します。この機器を使用すると最大サイズ2.5 mm²のテープ状のバルクフェルールをすばやく簡単に処理することができます。最大10 mm²の絶縁フェルール付き電線の大量処理には、堅牢な自動剥き線/圧着工具CF 1000を使用してください。
- モジュール仕様で、適合線サイズをすばやく変更
- 下位プロセスを完全に調整し短いサイクルタイム
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
ポータブル自動剥き線/圧着工具
ポータブル自動剥き線/圧着工具
ポータブル自動剥き線/圧着工具Crimphandyは、最小クラスの自動工具で、制御盤において、または制御盤内で直接効率的な電線処理を行うのに最適です。このハンドヘルド型機器を使用すると、電線加工にかかる時間はわずか2秒です。Crimphandyは1回の手順で線剥き、フェルール取付け、圧着を行います。
- 作業手順を組み合わせ、非常に操作が簡単で、時間を最大75%短縮
- 自動監視機能で常に高品質な結果
- バッテリー駆動と供給マガジンでモバイル使用が無制限