制御盤用設置および取付け器具

制御盤アクセサリ

ケーブル配線システム、保護ホース、ケーブル貫通、ケーブルエントリーシステムにより、制御盤アクセサリは制御盤内とその周囲に保護と整然さを提供します。さらに、シールドクランプでEMCに準拠した配線が可能です。また、ソケットとサービスインターフェースにより、メンテナンス、サービス作業、診断が簡単になります。

特長

  • 取付部材とケーブルガイドシステムを使用して、明確で整った制御盤
  • フィールドから制御盤まで、整頓された電線エントリ
  • さまざまな保護ホースでケーブルを保護
  • EMC対応配線で干渉放射線の出入りを回避
  • サービスインターフェースと電気ソケットで、シンプルなメンテナンス
  • 柔軟な制御盤用照明で最適な可視性

新製品

制御盤・機器向けのデータインターフェース
DINレール上のUSBインターフェース付き電気コンセント

制御盤・機器向けのデータインターフェース

保守作業の実施が便利に

当社のデータサービスインターフェース(DSI)には、追加の電気機器を簡単に接続できるよう、RJ45やUSBなどのさまざまなインターフェースが含まれています。これらの省スペースなサービスインターフェースにより、制御盤やその他の機器のメンテナンス作業が大幅に簡単になりました。

主な特長

  • カップリングモジュール(USBタイプA 2.0、USBタイプA 3.0、RJ45 CAT6A)およびケーブル接続モジュール(RJ45 CAT6A)
  • 保護等級IP65 / IP67(密閉型保護カバー使用時)
  • パネル厚:1 mm~5 mm
  • 前面取付け
  • 周囲温度(作動時):-40°C~+70°C
  • UL認証
  • パネル穴:Ø 22.5 mm

特長

  • より高いIP保護等級により、産業環境での使用にも対応
  • 密閉型の制御盤や機器におけるアップデートやメンテナンス作業がすばやく簡単
  • 標準パネル穴Ø 22.5 mmの省スペースな設置
  • 工具不要の簡単な取付けにより、短時間で設置可能
  • お客様のロゴ付きでカスタマイズ可能

USBインターフェース付きソケット

3つの接続による汎用性

ドイツ式および米国式のピンコネクタパターンを採用した電気コンセントは、追加のUSB-AおよびUSB-Cのインターフェースを備えています。これによって、さまざまな機器を提供することができます。電気接続に、Push-in接続方式とねじ接続方式をお選びいただけます。

主な特長

  • ピンコネクタパターン:ドイツ/米国
  • 16 A、250 V / 15 A、125 V
  • USBインターフェース:USB-AとUSB-C
  • USB値:5 V、3 A(合計)、効率:DOEレベルIV
  • 接続方式:Push-in/ねじ
  • 導体断面積:0.2 mm²~4 mm² / 24 AWG~12 AWG
  • 米国タイプ向けLEDディスプレイ
  • 関連する安全規格に準拠

特長

  • 3-in-1:メンテナンスやサービス中に外部機器をすぐに利用できる電源
  • 安全なUSB電源と電力15 WのUSBによる急速充電
  • 無負荷および部分負荷操作におけるUSBインターフェースの効率が非常に高いため、省エネ効果
  • 柔軟な取付け:DINレール取付けもねじを使った直付けも可能
  • Push-in式接続ですばやく簡単に取付け

製品エリアの概要


ケーブルエントリープレートとケーブルグランド

ケーブルエントリープレートとケーブルグランド

ケーブルエントリシステム

ケーブルエントリシステムのカテゴリには、フィールドから制御盤への整頓され明確なケーブル挿入に必要なものがすべてあります。特殊なエントリプレートはケーブル数が多い場合に特に整頓されたケーブルエントリーを保証します。さらにシンプルなケーブルグランドもあります。製品ラインアップには、シールやケーブルダクト、さまざまなアダプタおよびアダプタプレートなど、さまざまなアクセサリが含まれます。

CGSケーブルガイドシステム

CGSケーブルガイドシステム

ケーブルガイドシステム

ケーブルガイドシステムの製品カテゴリは、ケーブル配線とケーブル保護のすべての面をカバーしています。制御盤内部では整頓されたケーブル配線が重要で、ここでケーブルダクトやCGSケーブルガイドシステムが使用されるのはそのためです。CGSは、ケーブルダクトとは異なり、制御盤扉から制御盤へのケーブル配線が容易になります。制御盤外では、ケーブル保護には保護ホースが広く使用されています。保護ホースは、異なる環境条件に対応できるようにさまざまな材質とデザインのものが用意されています。

整頓された制御盤を製作するための取付部材

制御盤用取付部材

取付部材

取付部材は、DINレール、中性バスバー、エンドブラケット、結束バンド、多様な取付けアダプタで構成されます。適切なDINレールを選択し、オプションで対応する取付けアダプタを使用してDINレールを取り付けます。DINレールアダプタにより、DINレールを高い位置や角度のある位置などに取り付けられます。 端子台の横変位を防ぐため、幅広いエンドブラケットをご使用ください。このシリーズには、中性バスバーの設置に適したさまざまな支持ブラケットも含まれます。製品ラインアップには、明確な電線結束用のさまざまな結束バンドも含まれます。

PLD E 409 W 350 LED制御盤用照明

LED制御盤用照明

制御盤用照明

最適な照明と迅速な設置。最新のLEDテクノロジと高品質の光学部品を備え、制御盤に理想的な照明を提供します。マグネット取付けにより、制御盤用照明は迅速に設置でき、簡単に運用を開始することができます。

サービスインターフェースと電気コンセント

サービスインターフェースと電気コンセント

電気ソケットとサービスインターフェース

サービスインターフェースと電気コンセントにより、制御盤のメンテナンスがはるかに簡単になります。サービスソケットにより、シンプルな電源用ケーブルとRJ45、CAT5e、またはD-SUB 9などのサービスコネクタを直接接続することができます。つまり、メンテナンス中に外部ソケットは不要です。電気コンセントにはさまざまな国固有のバージョンがあり、ヒューズ、スイッチ、またはLEDが備わっています。ソケットは直付けでDINレール上に、または取付けフレームに設置することができます。

直接取付可能なサポートブラケットに取り付けられたSKおよびSCCシールドクランプ

シールドクランプSKおよびSCC

シールドクランプ

シールドクランプカテゴリには、EMC対応の端子台の配線に必要なすべての製品が含まれます。さまざまなシールドクランプに加えて、シールドクランプや分岐端子台または給電用端子台も含まれます。これにより、容量性または誘導性の干渉など、さまざまな形態の干渉から制御盤内の配線を保護することができます。 シールドクランプと分岐端子台の取付け用中性バスバーは、取付部材カテゴリにあります。

製品パンフレット
制御盤アクセサリ

製品パンフレットでさまざまな制御盤アクセサリをご覧ください。これらのアクセサリは制御盤内とその周囲を保護すると共に、整然とした状態を実現します。また、ソケットとサービスインターフェースにより、メンテナンス、サービス作業、診断が簡単になります。

パンフレットをダウンロード
さまざまな制御盤アクセサリを備えた制御盤