開放ボタンは、アクチュエータ、モジュールキャリア、a接点モジュールおよび/またはb接点モジュールで構成されています。各バージョンの違いは以下の通りです:
- ボタンプレートの高さ
- アクチュエータの機能タイプ:一時的、ラッチ
- ボタンプレートの色
各種ボタン、スイッチ、表示灯で構成された包括的な製品ラインアップです。これらには、開放ボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、非常停止スイッチ、各種表示灯などが含まれます。これらの製品はすべて、取付開口径22 mmのアプリケーションに組み込むことができます。
照光式フラットボタン、22 mm、丸型、緑、自動ロック(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1a接点モジュールおよびLEDモジュールを含む)
照光式フラットボタン、22 mm、丸型、赤、自動リセット(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1a接点モジュールおよびLEDモジュールを含む)
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、3つのスイッチ位置、自動ロック(左)、自動リセット(右から中央)(1つの作動ヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した2a接点モジュールを含む)
照光式フラットボタン、22 mm、丸型、白、自動リセット(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1a接点モジュールおよびLEDモジュールを含む)
非常停止、22 mm、丸型、赤、40 mm、強制ロック、回転でロック解除(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した直接断路接点モジュールを含む)
開放ボタンボックス、22 mm、丸型、1つ穴、プラスチック製ハウジング部材、イエローカバー、凹面マーキングラベル位置付き、ボタンなしの空のボックス。
インジケータ、22 mm、丸型、赤、LED内蔵、AC/DC 24~240 V、PT Push-in式接続
フラットボタン、22 mm、丸型、ラベル付き、黒、自動リセット(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1a接点モジュールを含む)
マッシュルームボタン、22 mm、丸型、緑、自動リセット
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、2つのスイッチ位置、自動リセット、赤
当社の直感的に分かるコンフィグレータを使用すると、個々のボタンやスイッチのソリューションを簡単に組み立てることができます。モジュール式の製品構造により、200通り以上の組合せが可能です。そのため、ご使用のアプリケーションに適したソリューションが必ず見つかります。
ボタン、スイッチ、表示灯は、工具を使用せずに組み合わせて取り付けることができます。工具不要のPush-inテクノロジを採用した製品のため、接続が簡単です。幅広い製品ラインアップには200個以上の製品が含まれています。
開放ボタンは、アクチュエータ、モジュールキャリア、a接点モジュールおよび/またはb接点モジュールで構成されています。各バージョンの違いは以下の通りです:
照光式開放ボタンは、アクチュエータ、モジュールキャリア、a接点モジュールおよび/またはb接点モジュールで構成されています。ボタンには、光源としてLEDモジュールも搭載されています。各バージョンの違いは以下の通りです:
印字済みボタンは、アクチュエータ、モジュールキャリア、a接点モジュールおよび/またはb接点モジュールで構成されています。各バージョンの違いは以下の通りです:
マッシュルームヘッド開放ボタンの接続方式により、コンタクトモジュールはボタンで閉じたり遮断したりできます。マッシュルームヘッド開放ボタンには、直径40 mmの大きなボタンプレートがあります。各バージョンの違いは以下の通りです:
非常停止ボタンは「緊急スイッチオフボタン」とも呼ばれ、IEC/EN 60947-5-5、GB 14048.14、EN 13850のインターロック規格に準拠しています。非常停止ボタンは押すことで作動し、それによって終了位置にラッチされます。これにより、ボタンが意図的にロック解除されるまで、非常停止状態が維持されます。各非常停止ボタンの違いは以下の通りです:
セレクタスイッチには、スイッチの位置が2つまたは3つのものがあります。モデルにより、ボタン式とラッチ機能付きがあります。各セレクタスイッチの違いは以下の通りです:
セレクタスイッチには、スイッチの位置が2つまたは3つのものがあります。モデルにより、ボタン式とラッチ機能付きがあります。各セレクタスイッチの違いは以下の通りです:
アクチュエータキーは、不正または意図しない作動を防ぐために必要です。キースイッチには、スイッチの位置が2つまたは3つのものがあります。各バージョンの違いは以下の通りです:
表示灯はLEDとICチップを備えています。この組合せにより、AC/DC 24-240 Vでの主電源接続が可能です。各バージョンの違いは以下の通りです:
ブザーは、状態や警告を知らせるために音を出す音響シグナリングデバイスです。
設定済みの製品バージョンに加え、モジュール型キットもご用意しています。モジュール型バージョンは、以下の各コンポーネントで構成されています:
アクチュエータと表示灯は高水準で製造されており、以下の要素で構成されます:
モジュールホルダは、アクチュエータ、コンタクトモジュール、LEDモジュールを保持するように設計されており、厚さ1~6 mmの前面パネルで使用できます。
コンタクトモジュールには、a接点またはb接点として使用可能なスローアクション接点があります。a接点モジュールは緑のスライダーで識別され、b接点モジュールは赤のスライダーで識別されます。
b接点モジュールはIEC 60947-5-1に準拠しています。
LED一体型LEDモジュールには、以下の色があります:
ボタンやスイッチのケースは、高強度で難燃性の素材を使用しています。高い耐振動性、耐熱性、不燃性、優れた耐変形性が特徴です。
保護等級は最大IP66で、ケースは信頼性の高い保護を提供します。
ケースは1~5個のボタンを収納できる設計で、最高レベルの安全性と耐久性の要件を満たすように設計されています。
ボタン、スイッチ、表示灯の製品ラインアップには、主要製品に加えてアクセサリも含まれています。以下のアクセサリカテゴリが製品ラインアップに含まれます: