DINレール上のコンタクタとパワーリレー

コンタクタとパワーリレー

パワーリレーと同様に、コンタクタは電気スイッチング機器として、電気系統や機械の制御や保護に不可欠な電気エンジニアリングの重要なコンポーネントです。コンタクタは大電流と高電圧の切替えを可能にし、パワーリレーは精密な制御タスクを実行します。これら両方のスイッチング機器は、現代の産業アプリケーションにおける安全性や効率性に大きく貢献します。

特長

  • 高負荷電流を高い信頼性でスイッチング
  • 高性能なスイッチ接点と保護回路により、長い耐用年数を確保
  • 低いコイル電力による効率性の持続可能な向上
  • ハムノイズなしで作動するスイッチング機器によるノイズのない操作を実現
  • 直感的に分かる操作コンセプトで取扱いが簡単

コンタクタと電源リレー:電気系統の安全な作動を確保するための当社の製品をご確認ください


DINレール上のソリッドステートコンタクタ

ソリッドステートコンタクタ

ソリッドステートコンタクタは、単相または三相グリッド向けに、さまざまな性能クラスで提供されています。それらは、種類によっては逆転機能も備えています。
磨耗フリーの電子機器による信頼性の高い高速切替えで、システムの高可用性を活用することができます。

DINレール上のインスタレーションコンタクタとインスタレーションリレー

インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレー

DINレール用に設計されたインスタレーションコンタクタとインスタレーションリレーは、定格電流最大63 Aおよび定格入力電圧範囲24 V~230 Vの、電気設備向けの信頼性の高いソリューションです。
ハムノイズの発生しない入力回路で、静音動作が実現されます。バリスタがサージ電圧に対する保護を提供します。また、電気的絶縁により安全性が確保されます。