オンラインショップでご希望の製品を検索。製品詳細ページの、「3Dビューとダウンロード」の下にECADデータダウンロードのさまざまなフォーマットがあります。
プリント基板エンジニアリング向けのCAEデータ これまで以上に効率的なプリント基板設計:当社のプリント基板用製品の設計データを使用することで、プリント基板設計の構想や実装にかかる貴重な時間を節約することができます。7,000種類を超えるプリント基板用コネクタの、一般的なCAEシステムに適合した20を超えるフォーマットのECADデータがダウンロードできます。
ECADデータで時間とコストを節約
当社では、プリント基板用コネクタの統合を最適化するために、包括的かつ高品質のエンジニアリングデータを提供します。当社のECAD製品ラインアップには、お客様の特定のニーズやシステムに対応する幅広いエンジニアリングデータが含まれています。これには、回路図記号、プリント基板上のフットプリント、3Dモデルなどが含まれます。
このデータは、それぞれのシステムやプロセスに合わせて特別にカスタマイズされており、製品開発を改善し、構想から製造までのスムーズなプロセスを確保します。当社のECADデータを使用して、時間とコストを節約:コンポーネントライブラリの管理にかかる作業負荷が軽減されます。これにより、ミスの起こりやすい手作業によるプロセスを回避することができます。
ダウンロードの仕組み 選択した製品のCAEデータを数秒で取得する方法をご覧ください。
ご希望のフォーマットをお選びください。SamacSysまたはSnapMagicが提供するフォーマットからお選びいただけます。オプションの詳細については、ページ下部「パートナーネットワーク」および「EDAツール」セクションをご参照ください。
適切なフォーマットを選択したら、すべてのデータをダウンロードすることができます。プリント基板のデザインデータはすぐにご利用いただけます。プリント基板エンジニアリングの実現を応援しています。
対応形式
プリント基板用コネクタをお探しでしたら、当社のウェブサイトにて便利な3Dビューや豊富なダウンロードをご利用いただけます。これらはすべて、各製品の詳細ページにてご覧いただけます。これにより、ご希望のコンポーネントをさまざまな角度からご覧いただき、自分用にダウンロードすることが可能になります。
当社のサービスは、SamacSys社、SnapMagic社、Traceparts社など、さまざまなECADサービスプロバイダーからアクセスすることができます。当社のデータは、DigiKey社、Mouser社、Farnell社などほとんどの特約店サイトや、Octopartなどの電子部品の検索エンジンからでもご覧いただけます。
幅広い形式に対応しているため、お好みのEDAツールで必要なデータを使用することができます。対応形式は以下の通り:
✔Allegro PCB ✔Altium Designer ✔cadence ✔CADSTAR ✔CIRCIUTSTUDIO ✔CR-5000 ✔CR-8000 ✔DesignSpark PCB ✔DipTrace ✔Eagle ✔EasyEDA ✔Easy PC ✔ExpressPCB plus ✔Fusion 360 ✔KiCad ✔Mentor ✔OrCAD ✔Pads ✔Proteus ✔PCB123 ✔PULSONIX ✔Target 3001! ✔xpedition ✔ZUKEN
パートナー ネットワーク
Supplyframe社
Supplyframe社傘下のSamacSys社は、高品質のECADデータを提供するプロバイダーです。
EDAツール
Altium Designer社
Altiumデータのダウンロードは、対応するアイテムの詳細ページの左上にある「3Dビューとダウンロード」からご利用いただけます。
EAGLEデータ
EAGLEデータのダウンロードは、対応するアイテムの詳細ページの左上にある「3Dビューとダウンロード」からご利用いただけます。