ビルディングオートメーション用コンポーネント

ビルディングオートメーション

最新の制御ユニット、柔軟なビル管理システム、クラウドベースの分析ソフトウェアを使用して、ビルディングオートメーションを一元的に監視、制御、最適化します。省電力の建物インフラを実現する、当社の幅広い製品ラインアップをご活用ください。

新製品

CatanシリーズのPLCnext Control
ビル用コントローラ向けDALIモジュール
ビル用コントローラ向けI/Oモジュール
ILC 2250 BIビルコントローラ

新世代のビル用コントローラ

ビルディングオートメーションのための柔軟なプラットフォーム

DINレール取付け形式のモジュール型コントローラは、ハードウェアとソフトウェアの面で最大限の柔軟性を提供します。PLCnext Storeのアプリケーション専用アプリ、設定可能なI/O、多数のインターフェース、拡張モジュールにより、スマートビルディングアプリケーションに理想的なプラットフォームとなっています。

主な特長

  • コンパクトなDINレール取付け形式
  • イーサネット、RS-485、KNX、USB用のI/Oおよびインターフェースを内蔵
  • SPE経由で最大16台のI/Oモジュールの接続
  • プラグイン式タッチディスプレイ
  • PLCnext Storeからのアプリのインストール
  • 仕様としてのサイバーセキュリティ:セキュアなブート、署名付きファームウェア、CRA対応

特長

  • KNXへの最適な統合を実現し、IP-Symconアプリ(PLCnext Store)でプロフェッショナルなスマートビルディングプロジェクトの基盤として活用
  • サードパーティプロバイダーによるソフトウェア開発のためのオープンオートメーションプラットフォーム
  • 長期的な投資価値を確保するオープンで将来性のあるテクノロジ
  • 制御、可視化、データ収集における最大限の柔軟性
  • デザインにおいて考慮された完全循環型のサステナブル・ラベル

ビル用コントローラ向けDALIモジュール

DALI-2規格に準拠したマルチマスタ対応

この拡張モジュールは、Catan製品シリーズのビル用コントローラに、DALIアクチュエータおよびセンサ用の4つのラインを追加します。また、このモジュールには8つのデジタル出力が搭載されており、入力として使用することもできます。6 HPのDINレール取付け機器は、Catan製品に期待されるコンパクトさを備えています。

主な特長

  • 独立した4つのDALIライン用モジュール
  • DALIセンサを統合するマルチマスタ機能
  • DiiA認証
  • DALIバス電源ユニットを組込み
  • デジタル出力x 8、入力としてもコンフィグレーション可能
  • 他のCatanモジュールと同様に6 HPのDINレール取付け機器ケース
  • プラグイン式タッチディスプレイ

特長

  • I/O密度が非常に高いため、スペースとコストを節約
  • 多数のDALIデバイスの統合(最大256台のアクチュエータと252台のセンサ)
  • SPE経由の高性能拡張バスにより分岐設置が可能
  • ローカル操作用のプラグインディスプレイによりサポートされる試運転とメンテナンス
  • デザインにおいて考慮された完全循環型のサステナブル・ラベル

ビル用コントローラ向けI/Oモジュール

アナログ・デジタル信号用に24個のI/O

この拡張モジュールは、アナログ・デジタル信号用の柔軟に設定可能な24個のI/Oチャネルを、Catan製品シリーズのビル用コントローラに追加します。6 HPのDINレール取付け機器は、Catan製品に期待されるコンパクトさを備えています。

主な特長

  • 幅広い機能を実現する汎用I/Oチャネル
  • 汎用入力用チャネル8個
  • 0~10 Vまたはデジタル信号用の汎用出力用チャネル8個
  • デジタル出力用チャネル16個
  • デジタル入力およびカウンタ機能用チャネル24個
  • プラグイン式タッチディスプレイ

特長

  • I/O密度が非常に高く、柔軟な設定が可能なため、スペースとコストを節約
  • バルブやファンなどのアナログアクチュエータの制御、0~10 Vインターフェース付き
  • シングルペアイーサネット(SPE)経由の高性能拡張バスにより分散設置が可能
  • ローカル操作用のプラグインディスプレイによりサポートされる試運転とメンテナンス

中央ビルディングオートメーション用コントローラ

信頼性の優先度が高い場合

ILC 2x50 BI製品シリーズが、CRAの要件が課された複雑なプロジェクトを実現するため、より高い性能クラスを達成すべく拡張されました。最大63個のI/O拡張モジュールにより、ビル制御システムは主要システムやフロア全体を自動化するのに理想的です。

主な特長

  • 増設メモリ付きクアッドコアプロセッサ
  • セーフティ機能を拡張
  • 4つのポートのイーサネットスイッチ内蔵
  • 最大63点のI/Oモジュールを接続可能
  • EmalyticsおよびNiagara Framework®によるエンジニアリング
  • ウェブサーバを組込み
  • USB-C接続2個

特長

  • 高性能化された演算能力で将来性を確保
  • サイバーレジリエンス法(CRA)の要件に適合しているため、十分なセキュリティを確保
  • IoTやビルディングプロトコルも、シームレスに統合可能
  • 後付け用に、ILC 2050 BI (-L)を簡単に交換可能

ビル制御と拡張モジュール


ビル制御

室内オートメーションとビルディングオートメーション向けのコントローラ

既存のビルまたは新規ビルのデジタル化向けの制御ユニットの詳細をご覧ください。一次システムの持続可能なシステムインテグレーションと室内オートメーションの革新的なテクノロジの詳細をご覧ください。

ビル管理システム(BMS)


Emalyticsのスクリーンショット

ビルディングオートメーション向け管理システム

Niagara Framework®に基づくEmalyticsビル管理システムで、プラント、システム、業界をインテリジェントにネットワーク化して、全体的に評価する方法をご確認ください。

Niagara Framework®とTridiumのパートナーシップのロゴ

適切なNiagara Framework®パートナーをお探しですか。

当社の「Powered by Niagara」パートナーの地位は、オープンなNiagara Framework®に基づくビルディングオートメーション用のハードウェアとソフトウェアソリューションの開発におけるTridium社とフエニックス・コンタクトの密接な協力関係の証です。また、Tridium社の成長に向けたパートナープログラム(Growth Partner Program、GPP)の最高レベルであるプラチナパートナーシップも追加で取得しており、協力関係の成功を裏付けています。

パートナーシップにおける特長

  • 専用ソフトウェアライブラリとトレーニングプログラムによって、プロジェクトの効率が向上
  • 当社の革新的な制御システムを使用して、Niagara Framework®のその他のパートナーのソフトウェアプロジェクトをシームレスに統合
  • 電源供給からサイバーセキュリティコンセプトに至るまで、幅広い製品ラインアップをワンストップで提供できる、ネットワーク内最大級のパートナーのひとつとして、お客様をサポート
データに基づくビルオペレーション
当社のクラウドソリューションでビルを簡単にデジタル化

フエニックス・コンタクトのSmart Building Cloudを使用すると、継続的な運営費を大幅に削減し、ビルの効率を向上させ、システム側の柔軟性を保つことができます。

当社ソリューションの詳細をご覧ください
タブレットによるビル制御の運用