マーケティングのモチーフ:空間に浮かび上がる課金用エネルギーメーターおよび多機能エネルギー計測ユニット

エネルギーと電力測定テクノロジ

複雑なエネルギー測定、単純なコストセンターへの課金、太陽光発電システムの性能監視など、当社のエネルギー・電力測定技術のラインアップにより、エネルギー監視に関連するすべての電気変数を記録することができます。機器の簡単な設置と起動を確保するため、使いやすさと最新のセンサテクノロジとの最適なやり取りを特に重視しました。

特長

  • 課金目的のEMproエネルギーメーターで、コストセンター固有のエネルギーデータ課金
  • 直感的に設定できるEMproエネルギー計測ユニットで、わずか3ステップのエネルギー測定
  • IoT対応のEMproエネルギー計測ユニット、エネルギーデータおよびコンポーネント情報に、世界中からアクセス
  • SOLARCHECK PVストリング監視システムで、個々の太陽光発電用ストリングの障害を検出して、ターゲットを絞った措置を実施
課金目的のEMproエネルギーメーター

課金目的のエネルギーメーター

課金目的のEMproエネルギーメーターで、コストセンター固有のエネルギーデータ課金が可能です。特殊バージョンは、E-Mobilityの充電ステーションで課金目的でのエネルギーデータ収集に特に適しています。

次の製品からお選びください。

  • 最大45 A ACの直接測定用の単相ACエネルギーメーター
  • 最大100 A AC向け、または変流器入力付きの直接測定用の三相ACエネルギーメーター
  • 最大650 A DCの直接測定用のDCエネルギーメーター
EMproエネルギー計測ユニット

多機能エネルギー計測ユニット

EMproエネルギー計測ユニットは、エネルギーデータを測定して、これを上位の制御および管理システムに通知します。

ご使用のアプリケーションに最適な製品がここで見つかります。

  • 変流器付き、またはメーカーに依存しないロゴスキーコイルへの直接接続を備えた多機能エネルギー計測ユニット
  • 変流器付き、またはメーカーに依存しないロゴスキーコイルへの直接接続を備えたIoT対応エネルギー計測ユニット
  • 24 V電源と変流器付き、またはメーカーに依存しないロゴスキーコイルへの直接接続を備えたエネルギー計測ユニット
SOLARCHECK太陽光発電用ストリング監視システム

太陽光発電用ストリング監視

太陽光発電用ストリング監視システムSOLARCHECKは、太陽光発電システムの状態について信頼性の高い情報を提供します。

次の製品から、太陽光発電用ストリングを設計してください:

  • Modbus/RTUインターフェースを備えた通信モジュール、最大8台の電流測定モジュール、それぞれ1台の電圧測定モジュール付き
  • 最大20 A DCの直流向けの電流測定モジュール
  • 最大1,500 Vの電圧測定モジュール
インテリジェントなエネルギー監視
エネルギー管理向けの製品とサービス

簡単なエネルギー管理:当社の革新的で調整されたセンサテクノロジと測定テクノロジの製品ラインアップにより、エネルギーデータ測定作業を大幅に軽減することができます。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

カタログ
エネルギー監視のパンフレット