わずか3ステップでエネルギー測定:
通信インターフェースのセットアップ、パワーグリッドタイプの選択、電流および電圧計測入力のコンフィグレーション。計測ユニットEMproのコンフィグレーションとネットワークへの統合はわずか3ステップで完了します。機器のスイッチを始めてオンにすると、設置ウィザードが自動的に開始します。または、ユーザーをガイドする操作キーで、機器上で直接基本コンフィグレーションを設定できます。
組込みModbus RTU/TCPインターフェースを備えた多機能エネルギーメーター、マルチレートとデジタル入力/出力機能をサポート、最大600 Vまでの電気的パラメータを測定するために使用、動作温度最大+70°C