EEM-MB370-24DC - 計測ユニット
1127061

CRAの要件への適合に向けて準備中

Multifunctional energy measuring device without a display with 24 V DC supply and integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage electrical installations up to 690 In (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

分かりやすいインストールウィザードで、エネルギー計測はわずか3ステップ
インテリジェントなウェブサーバと表示機能で、簡単な試運転とサービス
主なコンフィグレーション機能とインターフェースをターゲットを絞って停止させることによりデータを保護
未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御および管理システムに迅速に組込み