信号、データ、電力用ケーブルとライン

信号、データ、電力用ケーブルとライン

信号・電力伝送用、ネットワーク・バスシステム用を問わず、コネクタをご自身で組み立てることができます。組立済みケーブルバージョンを使用してください。フエニックス・コンタクトは、フィールド設置用の全製品ラインアップに加え、銅ベースおよびFOベースの通信用ケーブル、ハイブリッドケーブル、信号用ケーブル、電源用ケーブルも提供しています。太陽光発電、バッテリーモジュールシステム、メーター式ケーブルなどのソリューションで、製品ラインアップは完成します。

特長

  • 多様なコネクタタイプとケーブル品質で幅広いアプリケーション
  • 制御盤からフィールドレベルまで一貫して配線
  • 保護等級IP67/IP68まで確実に密閉
  • 1個からお客様指定の仕様に完全に適したケーブルをお届け
  • 世界中に製造拠点があり豊富な在庫

新製品

イーサネットアプリケーション向けのM12 PUSH-PULL通信用コネクタ
8極のM12 push-pullコネクタ
RJ45カラーパッチケーブル

M12 PUSH-PULLネットワークケーブル

簡単で信頼性の高いデータ伝送

イーサネットアプリケーション向けの組立済みM12 push-pullコネクタにより、簡単で確実な高速データ伝送が実現します。ネットワークケーブルは高速で工具不要の設置が特長で、Advanced Shielding Technologyにより完全にシールドされています。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Xコーディング
  • イーサネットCAT6A、10 Gbps
  • ピンバージョンとソケットバージョン
  • ストレートおよびアングル型バージョン
  • Advanced Shielding Technologyによる360°シールド
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65/IP67

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • 最大10 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の標準化された製品シリーズは、高い将来性を確保

8極のM12 push-pullコネクタ

シンプルで迅速な信号用ケーブル配線

M12 push-pullコネクタは、狭い場所でも迅速で確実なケーブル配線が可能です。設置はプラグインするだけで、工具は不要です。Aコーディング、8極、組立済み信号用ケーブルが加わり、製品シリーズが拡大されました。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Aコーディング
  • シールド付きおよびシールドなしのバージョン
  • オスコネクタおよびメスコネクタ
  • Advanced Shielding Technology
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65、IP67

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • インナーロックおよびアウターロック付きコネクタで電線中継接続が可能
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の製品シリーズは、高い将来性を確保

RJ45カラーパッチケーブル

制御盤内のアプリケーション用

フエニックス・コンタクトはRJ45 BUILDINGシリーズ向けのカラーパッチケーブルで、製品ラインアップを拡張しています。新たにホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラックの8色のケーブルをご利用いただけるため、CAT6Aアプリケーション用のカラーバリエーションが拡充。

主な特長

  • カラー:ホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラック
  • 最大10 Gbps(CAT6A)のデータ伝送
  • 長さ0.3~50 m
  • 組込み式固定クリップ保護

特長

  • オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
  • CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
  • 確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
  • 最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送
  • 360°シールドで理想的なEMC特性

タブレットでカスタム指定のケーブルアッセンブリを設定する人

カスタム指定のケーブルアッセンブリをコンフィグレーション

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドは、カスタマイズされたケーブルアッセンブリが可能です。

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

5種類の設定の信号および電源用ケーブル

センサ/アクチュエータの信頼性の高いケーブル配線を実現する信号・電源用ケーブル

信号・電力伝送用の組立式ケーブルを使用して、現場でセンサやアクチュエータをすばやく簡単に接続します。

  • M8~M40、1/2インチおよび7/8インチのサイズ
  • さまざまな仕様やケーブル品質から選択
  • 1つのコネクタに最大17極
  • Advanced Shielding Technologyで保護され確実にシールド
さまざまな接続用の5種類の色の通信用ケーブル

あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応する通信用ケーブル

産業機器用の組立済み通信用ケーブルを使用して、安全かつ確実にデータを伝送します。

  • 最大40 Gbpsのデータ伝送
  • 機器接続、制御盤のケーブル配線、および現場配線用のソリューション
  • M8、M12、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続ならびにシングルペアイーサネット(SPE)用ケーブル配線
  • 豊富なデザイン、コーディング、ピンアサイン
さまざまな色とさまざまなコネクタの4種類のハイブリッドケーブル

通信インターフェースとモータ接続用ハイブリッドケーブル

サイズM12、M23、M40の1つのコネクタでデータ、信号、電力を伝送します。

  • 標準またはカスタム指定設計の組立済みケーブル
  • 片側または両側プラスチック成形
  • ケーブル挿入口の方向を調整できるアングル型M23仕様
コネクタ付きの2種類のインスタレーション用ケーブル

電設用のインスタレーション用ケーブル

撚線付きインスタレーション用ケーブルにより、IEC 61535準拠の最新の電気設備が可能になります。仕様に準拠した設定と組立て、および業界向けの適切なマーキングにより、設置が簡素化されます。

  • 接続電線サイズ0.5~6.0 mm²
  • ケーブル外径6~21 mm
  • 2極~5極コネクタ
コネクタが異なる3つのPVケーブル

DC配線向けPVケーブル

SUNCLIXシリーズの太陽光発電用ケーブルは、商用および産業用発電所内の屋上設置型システムを安全に運用するため、お客様の太陽光発電プロジェクトのあらゆる機能要素を、太陽光発電パネルからインバータまで、安全かつ一貫して接続します。

  • 接続電線サイズ2.5~10 mm²
  • カスタマイズされたアッセンブリ
  • 独自のピンコネクタパターン
E-Mobility用ACおよびDC充電ケーブル

E-Mobility用充電ケーブル

CHARX connect ACおよびDC充電ケーブルにより、最大500 kWで電気自動車のモード3および急速充電が可能になります。充電コネクタは、タイプ1、タイプ2、GB/Tがあります。高い安全性、信頼性、耐久性に加え、魅力的で人間工学に基づくデザインも特徴です。

カスタム指定のデザインの5つのケーブルとコネクタ

カスタム指定のケーブルアッセンブリ

豊富なデザイン、コーディング、ピンアサインを使用して、アプリケーションにあわせてカスタムケーブルを組み立てましょう。

  • 信号、データ、電力伝送用の全ての標準ケーブルおよびコネクタ
  • 工作機械とシステム製造、インフラ、風力発電、その他の形式の再生可能エネルギーのアプリケーションに特化したサービスのラインアップ
3種類の色のケーブルリール、ケーブルはメートル単位で販売

銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)

メートル単位で購入可能なケーブルで、各種アプリケーションを実装しましょう。お客様の特定の要件に従ったケーブル配線を設計します。

  • 汎用ケーブルタイプ
  • カスタムケーブル長
  • 組立式コネクタ付き

次の産業向けの幅広いソリューション コネクタとケーブルはほぼすべての産業や市場で使用されており、オーダーメイドのソリューションをご利用いただけます。使用されている産業には、次のものがあります。

自動車製造
夜間の石油精製所
現代的なオフィスビル
背景に風力発電機があるソーラーシステム
5Gアンテナ基地局
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology 完全な保護シールド

高度なシールドテクノロジは、組立式コネクタ向けの革新的なシールドコンセプトです。液体金属が製造プロセス中にケーブルシールドを完全に包み込み、完全保護による信頼性の高いシールド接続を保証します。そのため、厳しい環境の影響下でも、データや信号、電力の伝送品質を向上させることができます。最新のファクトリーオートメーションに向けて、未来志向のケーブル配線は信頼できます。