カスタム指定のケーブルアッセンブリ
アプリケーションにあわせてケーブルを組み立てることができます。多数の設計、コーディング、ピンアサインにより、フエニックス・コンタクトは信号、データ、電源を伝送するためのカスタム仕様のソリューションを提供いたします。
これらの製品に関する追加情報について質問してください。
特長
- 工作機械とシステム製造、インフラ、風力発電、再生可能エネルギーのアプリケーションに特化したサービスのラインアップ
- お客様とともに設置状況にあわせてカスタム仕様のケーブルセットとアッセンブリを開発
アッセンブリサービス
組立て
多数の設計、コーディング、ピンアサインにより、信号、データ、電源を伝送するための一貫したソリューションを提供いたします
カスタム印字
マーキング
仕様に準拠してご使用のケーブルを印字します。ケーブルに直接印字する場合でもシールラベルを使用する場合でも、どのような要求に対しても適切なマーキングソリューションを提供します。
カスタムパッケージ
ラベリングとパッケージ
カスタムケーブルアッセンブリもカスタムパッケージで提供されています。パッケージは、ご要望に応じてお客様のロゴまたはバーコードでラベルを付けることができます。
新しいカスタム指定製品開発
新しいカスタム指定製品開発
特殊な要件により、ご要望に合わせた新製品が必要ですか。当社の開発、製造、品質保証の専門知識により、実現に向けたプロセス全体をサポートします。当社はお客様の新製品に必要なすべてのサービスを提供します。
- ご要望に合わせたデザインの接続テクノロジ
- 単一のソースで開発、製品評価および認証
製品性能と製造性の両立の為の設計 - プロトタイプの早期納入:製品の発売から販売中止までの完全サポート