幅広い製品ラインアップ、製品選定とエンジニアリングに関するプロフェッショナルなコンサルティング、実用的なアプリケーション例、専門的な知識で、お客様の充電インフラプロジェクトの開発を支援します。必要に応じて、お客様固有のソリューションや新しいテクノロジも開発します。世界中、お客様のお近くの営業所にてご連絡をお待ちしています。
コンポーネント E-Mobility用充電ステーション
単一ソースからの革新的な充電テクノロジ
フエニックス・コンタクトのCHARXを充電ポイントに装備:当社はコンポーネントメーカーとして、AC家庭用充電器、DC急速充電ステーション、HPC充電パークの充電インフラ向けに、プリント基板取付け、DINレール取付け、または19インチラック取付けのあらゆる装置を提供します。CCS充電ケーブルから負荷管理までの当社の幅広い製品ラインアップは、電気自動車用の高性能充電ネットワークの基盤を形成します。
特長 フエニックス・コンタクトが選ばれる理由
統一されたモジュラー型の製品デザインと、Push-inおよびPush-Xなどの工具不要の接続テクノロジにより、充電ステーション内のコンポーネントをすばやく便利に、そして省スペースで設置・配線することができます。特別なパネル貫通方式により、HPC充電ケーブルを簡単に取り付けることができます。メンテナンス性に優れ、交換可能な製品コンポーネントを使用することで、保守作業の時間やコストを削減することができます。
急速充電テクノロジのパイオニアとして、ハイパワー充電(HPC)などの未来志向の技術を開発し、日常の使用に適した短時間の充電を可能にします。信頼性の高い充電接続システムと充電コントローラ、高性能電源、保護機器、サイバーセキュリティ製品は、充電インフラの安全で経済的な24時間年中無休の運用を保証します。
充電ポイントを、通信機器、オープンスタンダードプロトコル、およびModbus/TCP、REST、MQTT、OCPP(オープンチャージポイントプロトコル)などの確立されたインターフェースとネットワーク化します。負荷管理を含む充電パークの便利な制御と透過的な監視、およびビル管理システムとバックエンドシステムへのシームレスな接続を実現します。充電コネクタの状態や使用状況のデータをもとに、消耗した際の予防的なメンテナンス計画を立てることができます。
充電ポイントの数、充電電力、機能の範囲に応じて、拡張可能な製品ラインアップから適切な製品の組合せをお選びいただけます。モジュラー型充電コントローラとパワーエレクトロニクス、および段階的なソフトウェアライセンスや無線アップデートにより、充電パークの将来の開発と拡張に十分に備えることができます。
「純粋なE-Mobilityは、All Electric Society(全ての電動化社会)への道筋を示す重要な要素です。便利でカーボンニュートラルな充電プロセスには、電気自動車用の急速充電ネットワークだけでなく、他のセクターとの連携も必要です。高性能でインテリジェントなCHARX製品により、当社は持続可能でネットワーク化された実用的な未来のE-Mobilityのための準備が整います。」
当社の幅広い製品ラインアップをご覧ください 当社の製品は、最新の充電ステーションのあらゆる機能領域をカバーします。
電荷
日常のあらゆる状況において電気自動車を安全、急速、便利に充電するための当社製品の推奨事項:
制御と監視
充電プロセスの最適な制御および安全性と課金目的の電気的パラメータの監視のための当社製品の推奨事項:
ネットワークと通信
充電ステーションとユーザー、オペレータ、バックエンドプロバイダ間の、信頼性が高く安全な通信のための当社製品の推奨事項:
電源の信頼性
充電ステーションを故障から保護し、12 Vおよび24 Vのコンポーネント向けの信頼性の高い電源を確保するための当社製品の推奨事項:
接続性
充電ステーションのあらゆる内部および外部コンポーネントの効率的な電力およびデータ接続のための当社製品の推奨事項:
設置とマーキング
充電ステーションの設置手順を最適化し、順序と明確さを確保するための当社製品の推奨事項:
CHARXを使用すると、充電パークのさまざまな環境で充電ソリューションを柔軟に使用することができます。当社は、増加する顧客ベースで、解析、計画、実装から、運用に至るまで、包括的なソリューションを提供することができます。
EV充電器から急速充電パークまで 当社の拡張可能な製品ラインアップにより、あらゆる充電ソリューションを実現することができます。
当社はお客様をサポートします 専門的なコンサルティングとカスタマイズ
当社では、お客様のプロジェクトに対し、きめ細やかで迅速なサポートを提供いたします:
- 充電ソリューションに適した製品を選ぶためのアドバイス
- 充電コネクタと充電ソケットをお客様独自のロゴ付きで製造 – 充電ステーションの一貫したブランド化
- お客様の設置要件に合わせて組み立てられた充電ケーブル – ケーブル長、剥き線長さ、ステップカットをカスタマイズでき、圧着または圧縮加工に対応
- ご要望に応じて、お客様固有のアプリケーションや新しいテクノロジの開発
お客様専任担当者
当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応
Phoenix Contact E-Mobility 強力で信頼できるパートナー
当社は2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界に約800名の従業員を擁し、33,200 m²の製造面積を有する当社は、充電インフラの拡充や、ユーティリティビークルおよび移動式機械の電動化に向けた700種類以上のCHARX製品を取り揃えています。
CCS急速充電の先駆者であり共同発明者として、また液冷型HPC充電ケーブルのマーケットリーダーとして、さらに国際標準化における主要な役割を担う企業として、当社は持続可能なモビリティへの世界的な移行を推進しています。当社は、高性能で信頼性が高く、ネットワーク化され、将来のニーズに応えられる充電テクノロジを開発することを使命としています。
世界的な標準化における主要プレイヤー IEC、DKE、CharINと連携し、モビリティへの移行を加速させています
当社は、充電テクノロジのメーカーとしてだけでなく、信頼される主要プレイヤーとして、また世界的な標準化の取り組みに積極的に貢献する立場からも、運輸分野の電動化を推進しています。
IECの国際プロジェクトチームおよびDKE内のドイツ国内対応委員会を主導する立場として、当社は、産業界、試験機関、インフラパートナーを連携させ、新たな充電規格の仕様策定に積極的に貢献するとともに、国際標準化への歩みを加速させています。
当社は、大手自動車メーカーやTÜV SÜD認証機関と並び、2015年にCharging Interface Initiative(CharIN)の創設メンバーの一員となりました。現在300を超えるメンバーを擁するCharINは、CCS、NACS、MCSといった統一充電規格の推進に取り組む、世界をリードする組織です。
当社は、世界各地の販売現地法人を通じて、各国の標準化機関における承認を確保し、当社の成果を世界規模で確立するとともに、安全で相互運用可能な充電に対する信頼を築いています。