農業用コンポーネント

移動機械の総合技術。
トラクターの前でスマートフォンを手に持つ農家

農業や林業で使用される製品やコンポーネントは、単純に「長持ちし、機能する」ものである必要があります。考えられるあらゆる気象条件や環境の影響下でも確実に動作しなければなりません。このため、移動機械のすべてのコンポーネントに厳しい要求が課されます。当社の製品はこれらの過酷な条件にも耐えることができます。

信頼性の高い屋外向け – 当社の包括的な製品ラインアップ


使用中のコンバインハーベスター

応用センサテクノロジ

農業機械の自動化には、測定された変数の包括的な監視、評価、通信が必要になります。当社は、農業・林業分野のお客様向けにカスタマイズされたセンサアプリケーションソリューションを開発しており、あらゆるセンサテクノロジソリューションに関する豊富な技術的専門知識を有しています。

使用中のコンバインハーベスター

信頼性の高いセンサ/アクチュエータコネクタ

農業・林業機械は常に厳しい環境影響にさらされています。機械を常に使用可能な状態に保つために、汚れ、振動、温度変化、湿気、噴流、油、紫外線などのあらゆる影響に耐えられるケーブル配線ソリューションを提供します。

バイオガスシステム

ヘビーデューティコネクタ

制御盤やモータの固定式と移動式アプリケーションへの接続も、厳しい要件にさらされます。HEAVYCONシリーズのヘビーデューティコネクタはインターフェースを保護し、最も過酷な条件でも確実な信号、データ、電源の供給を確保します。それらは防塵、防水、耐振動性があり、高い機械的ストレスにも耐性があります。

充電ステーションのEトラクター

革新的なE-Mobility充電テクノロジ

トラクターやコンバインハーベスターから給餌システムに至るまで、ドライブトレーンの電化は急速に進んでいます。農業分野では500 kW以上の充電電力が必要ですが、同様に、より低い範囲の充電電力も必要となります。当社は適切な充電テクノロジを提供します。

農業アプリケーションにおけるSPE通信用コネクタ

高性能データ通信

当社では、暑さや寒さ、湿気や埃、衝撃や振動など、農業機械の通信用コネクタに課される厳しい要求について把握しています。フエニックス・コンタクトは、高負荷下でも最大限の信頼性を実現するために、長期にわたって安定した高性能のデータ伝送を実現する堅牢なコネクタを提供しています。

Agriculture Industry Electronics Foundation(国際農業電子財団、AEF)のメンバーとして、当社は高速ISOBUS(HSI)などの新しいデータ伝送規格の開発を推進し、当社のシングルペアイーサネット(SPE)用製品でこれらをサポートしています。

セクターカップリングは着実に進化を遂げています
農業における電化、ネットワーク化、オートメーション

発電、電力の供給と保管や消費は、セクターカップリングでは全体的なシステムとみなされています。エネルギー消費および生成に関するデータを収集して評価することで、エネルギーフローを最適に制御することができます。私たちは農場をマイクログリッドとして捉え、フエニックス・コンタクトグループとして、移動機械、納屋の自動化、環境制御型農業、および農場管理のためのソリューションに取り組んでいます。

詳細をご覧ください
All Electric Societyのロゴ
Pulsotronic社のロゴ

未来をカスタマイズ

Pulsotronic社は、応用センサテクノロジの卓越した研究拠点として、フエニックス・コンタクトグループの中核事業を補完しています。Pulsotronic社は、世界中で事業展開を行っており、お客様と協働して農業機械、風力タービン発電機、産業用トラック、イントラロジスティクス(社内物流)、ユーティリティビークル、標準センサテクノロジなどのニッチなアプリケーション分野でカスタマイズされたセンサテクノロジソリューションや電子部品を開発しています。