送電と配電

再生可能エネルギー発電所と変動しやすい購入量により、電力網は変化を余儀なくされています。電力網の効率的な開発と変換向けのデジタル化ソリューションは、ぜひ当社にお任せください。収集されたデータにより、送電・配電用電力網は、ニーズベースの計画、信頼性の高い分散運用、予知保全のメリットを享受できます。
電気プラントで高視認性ベストを着用している2人

接続テクノロジから変電所のオートメーションまで、包括的なサービスのラインアップで、あらゆる電圧レベル向けのオーダーメイドの製品とソリューションを提供します。

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
街の前の暗闇の中の変電所

信頼性のある伝送グリッド

接続およびネットワークテクノロジの包括的な製品ラインアップにより、エネルギーフローや信号およびデータ通信を確保します。同時に、幅広いマーキング部材と取付部材により、試運転とその後のサービスがシンプルになります。例えば、FAME試験テクノロジにより、保護機器の試験にかかる時間を削減することができます。当社の信号機器の製品ラインアップは、現場とネットワークの両方のシステムとエラー状態を表示します。

上空から見た変電所

効率的な配電グリッドオートメーション

再生可能エネルギー発電所と、E-Mobility向けの充電インフラなどの新しい負荷との接続は、配電グリッドオペレータに新しい技術的要件を課しています。電圧の安定性や電流の逆流などの課題に加え、設置された機器の温度範囲も考慮する必要があります。

当社の幅広いサービスは、送電におけるシステムを保護、監視、自動化するように設計され、悪条件の場合でも信頼性の高い電源を確保します。

ソーラーパネル、風力発電機、バッテリーモジュールシステムの変動しやすい給電管理

費用効果が高く信頼性の高い給電管理

グリッドの安定性を確保するため、システムオペレータは負荷や発電の状況に応じて、発電プラントとバッテリーモジュールシステムの変動しやすい給電を制御できなければなりません。給電管理は、グリッドの混雑を軽減するための特殊な調整されたグリッド保護措置です。
部品内でもすぐに設置できる制御盤でも、確実で費用対効果の高い給電管理を確保するためのあらゆるものを提供します。すぐに設置できるソリューションは、通信接続、コントローラ、オプションの保護テクノロジなど、必要なコンポーネントをあらかじめすべて考慮しています。この包括的なソリューションにより、送電網にVDE-AR-N 4110/-20に準拠して送電することができます。

信頼性が高く最新の電源グリッド エネルギーセクタの監視、制御、保護システム

伝送グリッドと配電グリッドのオペレータは、グリッドを常に最新化して開発しています。当社は包括的サービスのラインアップにより、機器のデジタル化と最適な適応と開発でグリッドオペレータをサポートします。高可用性と技術的に成熟した製品やソリューションに基づく給電の安全性に重点を置いています。実績のある革新的なテクノロジを使用することで、信頼性とコスト効率を両立させています。

最新の遠隔制御、オートメーション、保護テクノロジを使用することで、低電圧および中電圧グリッドの効率的なシステム運用を確保します。しかし、信頼性や費用対効果の高い運用は、プラントマーキングや配線などの、大量の受動的コンポーネントの選択から始まります。当社製品は、発電から負荷に至るまで使用されます。