標準ミニチュアサーキットブレーカをすばやく磁気トリップさせるには、電源は定格電流の数倍の電流を短時間で流す必要があります。
電源QUINT POWERは、SFB(Selective Fuse Breaking)Technologyにより、最大6倍の定格電流を15 ms流し、標準的なミニチュアサーキットブレーカを迅速かつ確実に遮断します。故障した電流経路は選択的に遮断され、故障箇所を特定し、重要なシステム部品の動作は継続させます。
スイッチング電源QUINT POWER、選択可能な出力特性曲線、SFB(Selective Fuse Breaking)Technology、NFCインターフェース搭載、入力:単相、出力:24 V DC/20 A。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。