標準ミニチュアサーキットブレーカをすばやく磁気トリップさせるには、電源は定格電流の数倍の電流を短時間で流す必要があります。
電源QUINT POWERは、SFB(Selective Fuse Breaking)Technologyにより、最大6倍の定格電流を15 ms流し、標準的なミニチュアサーキットブレーカを迅速かつ確実に遮断します。故障した電流経路は選択的に遮断され、故障箇所を特定し、重要なシステム部品の動作は継続させます。
一次側スイッチ式DC/DCコンバータ、 QUINT POWER、 DINレール取付け、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 24 V DC、 出力: 12 V DC / 8 A