第4世代の高性能QUINT POWER電源は新しい機能で優れたシステム可用性を保証します。信号閾値と特性曲線はNFCインターフェースで個別に調整できます。
QUINT POWER電源の固有のSFBテクノロジおよびモニタリング機能により アプリケーションの可用性が向上します。
QUINT4-PS/3AC/24DC/20
-
電源
2904622
スイッチング電源QUINT POWER、選択可能な出力特性曲線、SFB(Selective Fuse Breaking)Technology、NFCインターフェース搭載、入力:三相、出力:24 V DC/20 A。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
LR
認証ID: LR22472797TANK
認証ID: TA21182MBV
認証ID: 44621/B1 BVEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
認証ID: 26-0442641-PDAType approved
認証ID: SI-SIQ BG 005/112DNV
認証ID: TAA00001YDcCSAus
認証ID: 70098201| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
IECEE CBスキーム
認証ID: SI-11355IECEE CBスキーム
認証ID: SI-11358SEMI F47
認証ID: SEMI F47cULus認証済み
認証ID: E211944-A86-ULcULus Listed
認証ID: E123528-20160812EAC
認証ID: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
認証ID: E199827-20170227互換性のある製品
特長
よくある質問
電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。
はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。データシートのSFB Technologyセクションをご参照ください。
どのようなパワーリザーブを利用できますか。
システム拡張目的で、持続的スタティックブーストは22.5 Aの負荷電源をサポートします。スタティックブーストは、周囲温度最大40°Cまで使用可能です。
電源QUINT POWERは、重負荷を確実に起動させるため最大30 Aのダイナミックブーストを提供します。負荷への一時的な電源は、周囲温度最大60°Cで最大5秒間持続します
電源はDC入力電圧でも動作可能ですか。
はい、電源QUINT POWERは次の電圧で動作させることができます:
定格入力電圧:+/-260 V DC~+/-300 V DC/520 V DC~600 V DC
入力電圧範囲:+/-225 V DC~+/-450 V DC/450 V DC~900 V DC
最大入力電圧:+/-500 V DC/1000 V DC
電源の入力電圧は監視することができますか。
はい、「入力電圧OK(Input voltage OK)」信号オプションを使用して、入力電圧の故障を早い段階で信号伝達することができます。主電源エラーが発生した場合、電源は少なくとも33ミリ秒間、負荷に給電し続けます。入力電圧の故障は出力電圧が低下する10ミリ秒前に通知されるため、この情報は早い段階で上位コントローラに提供されることになります。
電源の温度は監視することができますか。
はい、「温度OK(Temperature OK)」信号オプションを使用して、電源QUINT POWERが電力ディレーティングで保護されるよりもさらに前に、温度上昇を信号伝達することができます。
信号用コンタクトはどのようにカスタマイズすることができますか。
信号用コンタクトは、電源QUINT POWERをコンフィグレータから注文するときに直接設定することができます。または、電源は、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用して後で設定することも可能です。
電源の出力電圧はどのようにカスタマイズすることができますか。
電源QUINT POWERは、設定された出力電圧で直接ご注文いただけます。あるいは、前面のボタンを使用するか、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリから電圧を設定することができます。
電圧設定のボタンを無効にすることもできますか。
はい、前面のボタンは、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用してロックすることができます。