取付けアダプタ
材質:スチール2.5 mm(St 1203)、寸法:幅52 mm、高さ182 mm、次の電源ユニットのパネルへの直付け用: - QUINT4-PS...、- QUINT-PS...、QUINT-DC-UPS...、およびQUINT BUFFER...、TRIO-PS/1AC/ 10+20A、TRIO-PS/3AC/...
UWA 182/52
-
取付けアダプタ
2938235
激しい震動時も機器をしっかり固定できる汎用壁面取付け用アダプタ。機器は取付け面に直接ねじで固定します。汎用壁面取付け用アダプタは上下どちらでも取り付けできます。