産業・貿易向けの切断、締付け、圧着用ハンドツール

産業および手作業用の手動工具

切断、剥き線、圧着、ねじ止め、測定用のハンドツール:当社の工具ラインアップには、電気エンジニアリングのどのアプリケーションにも適したハンドツールが揃っています。工具は取扱いの便利さと優れた品質が印象的です。専用工具は、優れた結果を得るための必須アイテムです。当社のハンドツールは精度、耐久性、有効性がすべてです。

特長

  • 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
  • 人間工学に基づくグリップ設計なので操作が簡単で使いやすい
  • 幅広い製品ラインアップをワンストップで提供

あらゆるアプリケーション向けのハンドツール

フエニックス・コンタクトは、産業で使用するためのハンドツールの包括的な製品ラインアップを提供するため、プロセスチェーン内のすべてのタスクをプロフェッショナルに遂行することができます。当社のハンドツールは品質、精度、耐久性、有効性がすべてです。

ハンドツールは特殊な硬化工具鋼によって均一な品質の出来栄えを確保します。当社の工具を一貫して使用すると、人間工学に基づいて設計されたグリップや特殊な設計機能により、必要となる手作業の量を低減できます。

ケーブル切断に使用されているCUTFOX 18ケーブルカッター
電線の剥離に使用される剥き線工具WIREFOX 10
使用中の圧着工具CRIMPFOX DUO 16S
制御盤で使用可能なドライバSCREWFOX
ケーブル切断に使用されているCUTFOX 18ケーブルカッター

プロフェッショナルで耐久性のある電線処理は高品質の工具によってのみ達成することができます。
当社のハンドツールには、あらゆるアプリケーションに最適なケーブルカッターがあります。最大径100 mmまでのケーブルを処理するさまざまな仕様があります。

特長:

  • 特別に硬化処理され、焼きなました刃先で高い耐久性
  • 適切な力点と切断形状により、最小限の力で作業可能
  • 人間工学によるグリップ設計は衝撃が最小限に抑えられるため作業者の疲労を軽減

切断工具の詳細
電線の剥離に使用される剥き線工具WIREFOX 10

あらゆる線剥きタスクに最適な工具をご利用ください。
当社の高精度ハンドツールは、人間工学に基づく設計と特殊な形状の特殊硬化ブレードが魅力的です。

特長:

  • 標準または特殊な絶縁を接続した電線やケーブルを正確かつ安全に剥離
  • ブレードカセットは簡単に交換可能で多用途
  • 人間工学によるグリップ設計で作業者の疲労を軽減し滑りにくい

剥き線工具の詳細
使用中の圧着工具CRIMPFOX DUO 16S

広範なCRIMPFOX製品シリーズは、プロフェッショナルなユーザーに対して新世代の圧着工具を提供します。特殊な力伝達原理により、必要な力を最大30%削減します。ハンドツールの最適なグリップ形状により、快適かつ低負荷な使用が可能になります。

特長:

  • 人間工学に基づいたグリップ設計で、取扱いが簡単で便利
  • 内蔵の圧力ロックでプロセスの信頼性を確保
  • 最適なてこの原理により疲れにくい使用をサポート

自動圧着工具の詳細
制御盤で使用可能なドライバSCREWFOX

フエニックス・コンタクトには、さまざまなビット、幅広いドライブとサイズのドライバ、コードレスドライバ、手動のトルクドライバが用意されているため、適切なドライバ工具が見つかります。

特長:

  • 耐久性:特別に硬化処理され、焼きなましたドライバ
  • 特別な2種構造のハンドルグリップで、高いトルクを実現
  • 高品質のコンポーネントと素材の使用により高い耐久性

ドライバ工具の詳細
制御盤で使用可能なTESTFOX製品シリーズの電圧テスター
使用中のMICROFOX製品シリーズの電子ペンチ
結束バンド工具UNIFOXを手元に
制御盤で使用可能なTESTFOX製品シリーズの電圧テスター

TESTFOX製品シリーズの試験工具および測定工具は試験済みで、ドイツ国内および海外の規格の認定を受けています。

特長:

  • 特殊な感電防止プラスチック製素材の使用により、堅牢で高い耐久性
  • すべての標準測定タスクが1台のコンパクトな装置におさまっており高機能
  • 無効電圧による不正確な測定を排除しエラーフリーで測定

試験・測定工具の詳細
使用中のMICROFOX製品シリーズの電子ペンチ

細かい取付け作業、基板実装、正確な曲げ・切断には、MICROFOX製品シリーズの特殊なハンドツールをご使用ください。ダブルリーフスプリング付きの滑りにくいグリップで精度の高い作業をこなすことができます。

特長:

  • ESD仕様により電子部品を保護
  • 精度が非常に高い:製造時の誤差が低い
  • 高品質のコンポーネントと素材の使用により高い耐久性

電子機器用工具の詳細
結束バンド工具UNIFOXを手元に

UNIFOX製品シリーズは、制御盤のあらゆる作業と産業分野の特殊アプリケーションや標準アプリケーションに適しています。複合的な機能を有する革新的なハンドツールをお試しください。

特長:

  • 特別に硬化処理され、焼きなました刃先で高い耐久性
  • 適切な力点により、最小限の力で作業可能
  • 人間工学によるグリップ設計は衝撃が最小限に抑えられるため作業者の疲労を軽減

万能工具の詳細
ケーブルダクトを指定長に切断するプロファイルカッター

ケーブルダクトを指定長に切断するプロファイルカッター

プロファイルおよびDINレールカッター

フエニックス・コンタクトのプロファイルおよびDINレールカッターには最小限の力しか必要としないレバー機構が使用されており、厚さ2.5 mmの素材を数秒で切断します。 ガイド、リミットストップ、刻印のある測定レールで素材を固定し、ミリメートルの精度で加工します。

特長:

  • 再作業不要:バリの発生なし
  • 最小限の力で操作可能かつ低衝撃
  • 高品質のコンポーネントと素材の使用により高い耐久性
さまざまなハンドツールで組み立てられた工具バッグ

ハンドツールの工具セット

カスタム工具セット

個々の要件に合わせて工具セットを設定することができます:
代表的なアプリケーションに合わせて設計されたさまざまなバッグを、ご希望のハンドツールで個別に組み立てることができます:

特長:

  • さまざまなデザインで分かりやすく収納
  • 高品質の素材の使用による高い耐久性
  • 幅広い製品ラインアップをワンストップで提供
レーザーでカスタム刻印されている圧着工具

レーザー刻印の入ったハンドツール

カスタム工具マーキング

当社の剥き線工具や圧着工具は、消えないレーザー刻印でのお届けも可能です。ハンドツールに名前を入れて所有者を明確にすることができます。

特長:

  • 簡単に読み取れて消えることのないレーザーマーキング
  • 個人名や用途を識別
  • 混同や紛失を防ぐ
手動工具用シャドーボード

個別のシャドーボード

個別のシャドーボード 工具の最適な編成用

TECSAFEとの協力を通じて、整然化や効率向上に向けた、さらなるオーダーメイドのソリューションを提供しています。オンラインショップでは、カスタマイズされたフォームインサートをカスタムメイドで設定したり、ご注文いただくことが可能です。オンラインコンフィグレータでフエニックス・コンタクトの工具を選択し、シャドーボードにドラッグ・アンド・ドロップすると、簡単に組み込むことができます。1個からご注文いただけます。ワークフローの最適化にご利用ください。

納入先は、現在ドイツとEU内に限定されています。

パンフレット:TOOLS
あらゆるアプリケーションに適した工具

当社の製品ラインアップ一覧:本パンフレットでは、当社の手動工具、自動工具、フェルール、およびコネクタに関する包括的な情報と技術データを提供しています。

パンフレットへ
TOOLS製品パンフレットの表紙画像