産業用プリンタを使用すると、かつてないほど簡単にマーキングを作成可能:レーザー、UV LED、または熱転写テクノロジを使用。当社が提供する幅広い印字およびマーキングシステムは、端子台、電線、ケーブル、機器、およびシステムのマーキングに最適なソリューションを提供することを確実にします。どのプリンタも非常に使いやすいです。
詳細情報当社の産業用プリンタは、幅広いアプリケーション向けに汎用ソリューションを提供します。すべて次のメリットが特長です。
ロールプリンタの柔軟性というメリットを活用:この機器は、任意のロール部材への印字用の標準プリンタとして、E.CUTTER(/P) と組み合わせて連続状の部材の切断/穿孔に、あるいはプリンタをTHERMOMARK E SERIESアプリケータに接続して効率的な印字および貼付システムの作成に使用できます。
THERMOMARK E.WIREアプリケータは、迅速に軸方向に移動できるケーブルマーキングを実装します。溶接された継ぎ目で、マーカが囲われていることを保証します。連続状部材は、さまざまな幅がある単独の部材のみで、1.8 mm~5.6 mmのすべての直径に対応します。
THERMOMARK E.SLEEVEは連続状の収縮チューブを処理して、望ましい長さに個別に切断します。さらに、アプリケータは収縮チューブを開いて、ケーブルやラインに非常に簡単に滑らせることができるようにします。
THERMOMARK E.WRAPアプリケータは、ワイヤラップラベルをシリンダ状の露出導電部に、一貫した高品質で自動的に取り付けます。特に耐性の優れた識別用に、保護ラミネートカバーが印字面を保護します。
THERMOMARK E.VARIOアプリケータは、端子台全体を連続形式のわずか2つの材料のみで高いマーキング溝と平坦なマーキング溝にマーキングします。連続状ののため、3.5 mmと1,000 mmの間のすべての幅を、ピッチの数にかかわらず実現可能です。
E-WM...マーキング部材は、THERMOMARK E.WIREアプリケータと共に処理するよう設計されています。E.WIREは連続状の部材を処理して、3面に印字でき半径方向と軸方向に移動できるマーカーにします。溶接された継ぎ目で、マーカが囲われていることを保証します。
E-WMS...収縮チューブは、THERMOMARK E.SLEEVEアプリケータと共に処理するよう設計されています。連続状で個別マーキング長さが可能です。印字および貼付けプロセス後、収縮チューブを収縮させることもできます。
E-WML...ワイヤラップラベルは、THERMOMARK E.WRAPアプリケータと共に処理するよう設計されています。この目的で、ラベルは部材ロールに連続的に配置されています。特に耐性の優れた識別用に、保護ラミネートカバーが印字面を保護します。
E-TM... / E-TMF...端子台マーカーは、THERMOMARK E.VARIOアプリケータと共に処理するよう設計されています。連続形式により、端子台列全体をわずか2つの部材で高いマーキング溝と平坦なマーキング溝にマーキングできます。
MARKINGシステム産業用プリンタの使いやすさを、是非お試しください。あらゆるアプリケーション向けの直感的に分かるマーキングソフトウェア、さまざまな印字システム、対応する材料を使用して、産業用の識別ラベルを作成することができます。
あらゆるマーキング要件に対して適切な産業用プリンタがあります。さまざまなマーキングテクノロジにより、アプリケーションに最適なマーキングを作成することができます。