CMS-PEN 0,25
- マーカーペン
CMS-PEN 0,25
- マーカーペン
5067815
ペン先、アダプタ、インク入れ、ペン置き(インク無し)、線の太さ0.25 mm
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
ペン先、アダプタ、インク入れ、ペン置き(インク無し)、線の太さ0.25 mm
インクカートリッジ、特殊黒インク、カートリッジ5本(各1 ml)、条件の厳しい環境に適応
刻印用工具、先端角度15°、先端径:1.0 mm
超硬カッター、刃先1枚、切断幅:0.1 mm
交換用部品、 マーキング部材/刻印プレートをGRAV 32彫刻みユニットに取り付けるための粘着マット。両面コーティングにより、接着剤やクランプ補助具が不要になります。
固定リング、加工工具の事前設定用
超硬カッター、刃先1枚、切断幅:1.0 mm
ペン先、アダプタ、インク入れ、ペン置き(インク無し)、線の太さ0.35 mm
マーカーペン、手書きマーキング用、にじみ防止、防水、線幅:0.5 mm
刻印用工具、先端角度15°、先端径:0.5 mm
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。