ミニチュアサーキットブレーカ
機器用サーキットブレーカ
機器用サーキットブレーカは機器を過負荷や短絡電流から保護し、障害の場合に影響を受けた回路だけを選択的にシャットダウンすることができます。理想的な保護を提供するため、当社のサーキットブレーカは電子式、熱磁気式、熱式と、さまざまなテクノロジを使用しています。当社の過電流保護を使用して、生産プロセスを最適化し、ダウンタイムを最小化しましょう。
製品カテゴリ
特長
- 選択的保護でシステムの高可用性を実現
- 機器を確実に保護―エラー発生時は対象を指定してシャットダウン
- バラエティに富んだトリップ機構と低い定格電流レベルで各種用途に対応
- 幅広い製品シリーズで多数のアプリケーションに対応
電子式および熱磁気式機器用サーキットブレーカ
さまざまなサーキットブレーカテクノロジ
サーキットブレーカは、機能別に次のグループに分類することができます。
- 熱式サーキットブレーカ(過負荷保護用)
- 熱磁気式サーキットブレーカ(過負荷および短絡保護用)
- 電子式サーキットブレーカ(過負荷、短絡、ケーブル減衰、高容量入力保護用)
対象を特定したシャットダウン
通常、サーキットブレーカは機器を個別に保護します。エラー発生時は、故障が発生した回路で影響を受けているアクチュエータやセンサのみをシャットダウンします。
つまり製造プロセスは中断することなく稼働し続けます。
サーキットブレーカは、機能別に次のグループに分類することができます。
- 熱式サーキットブレーカ(過負荷保護用)
- 過負荷および短絡保護のための熱磁気式サーキットブレーカ
- 電子式サーキットブレーカ(過負荷、短絡、ライン減衰、高容量入力保護用)
| 過負荷時のトリップ時間 | 短絡時のトリップ時間 | お客様のアプリケーションは、次のような場合に最適に保護されます | |
|---|---|---|---|
| 熱式機器用サーキットブレーカ | 適切 | 不適切 | 過負荷 |
| 熱磁気式サーキットブレーカ | 適切 | 理想値 | 過負荷、短絡、ケーブル経路が長い(SFBトリップ特性で) |
| 電子式サーキットブレーカ | 理想値 | 理想値 | 過負荷、短絡、ケーブル経路が長い |
機器用サーキットブレーカに関する詳細は、当社のEペーパーをご覧ください
当社の機器用サーキットブレーカについてのデジタル形式による詳細は、こちらをご覧ください。Eペーパーをご覧いただくか、当社のパンフレット(PDFファイル)をダウンロードしてください。
機器用サーキットブレーカかミニチュアサーキットブレーカ、どちらを選ぶべきでしょうか。
機器用サーキットブレーカ:
• 機能:個々の機器または小規模な回路を過負荷や短絡から保護します。
• アプリケーション分野:主に制御回路、信号回路、または電子機器の保護に使用されます。
• 容量:スイッチング容量は比較的低いですが、繊細な機器の保護に最適です。
• 再利用可能性:トリップ後、再びオンにすることができます。
ミニチュアサーキットブレーカ:
• 機能:電気系統を過負荷と短絡から保護します。
• アプリケーション分野:主電源分岐系統および大規模な電気系統に使用されます。
• 容量:高い短絡電流を切替え・遮断することができます。
• 再利用可能性:トリップ後も、再びオンにすることができます。