最新のデータセンター向けソリューション

データセンターは必須ですが、エネルギー集中型のインフラです。効率的で拡張性の高いインフラにより、運用を確保しましょう。フエニックス・コンタクトと連携し、データセンターの継続的な運用を確保しましょう。
サーバルーム
サーバーハードウェアが置かれている部屋

ここでは可用性と責任が両立

フエニックス・コンタクトでは、高い信頼性と環境への責任が両立するデータセンター向けのソリューションを提供しています。オペレータ、プランナー、システムインテグレータ、およびメーカーの皆様が、業務を中断することなく、持続可能な方法で効率を向上させられるよう支援いたします。

  • 電源・保護システム:スムーズな運用を確保し、ダウンタイムを回避
  • 接続テクノロジ:信頼性の高いデータ伝送と効率的な電源供給
  • システムの監視と管理:運用の最適化とエネルギー消費の削減

あらゆるタイプのデータセンターで実装 さまざまなタイプのデータセンターのオペレータに、当社の信頼性の高いソリューションが採用されています。業界標準に準拠して製造されているため、耐用性が高いことが証明されています。

ハイパースケールデータセンター
ハイパースケールデータセンター:包括的なクラウドサービスをサポートするため、巨大なスケーラビリティ、高いエネルギー効率、堅牢なネットワークインフラが必要です。
内部からのコロケーションデータセンター
コロケーションデータセンター:テナントが所有するさまざまなハードウェアを収容するために、柔軟な室内オプション、高レベルの物理的セキュリティ、信頼性の高いエネルギーシステムと冷却システムが必要です。
エッジデータセンターの外観
エッジデータセンター:リモートエリアや都市部で効率的に作業するためには、コンパクトな設計、低遅延の接続性、効率的な冷却が必要です。
エンタープライズデータセンター
エンタープライズデータセンター:組織固有のITおよびビジネス要件をサポートするため、調整されたインフラ、高可用性、厳しいセキュリティ措置が必要です。

データセンター内のアプリケーション


以下のコアシステムでサプライヤと協力し、データセンターの電源供給、監視、制御、およびエネルギーの回復力向けのテクノロジを提供しています。

インタラクティブイメージマップ:データセンター分散
BMS - ビル管理システム(Building Management System)
フエニックス・コンタクトは、例えばNiagara Frameworkを統合する包括的な管理システムを提供します。これには、堅牢な電源と供給システム、冷却と環境監視、エネルギー管理、サイバーセキュリティが含まれます。これらのソリューションは、データセンターのオペレータがエネルギーの流れを最適化し、高い操作の安全性を確保し、サステナビリティ目標を達成するのに役立ちます。
ビル管理の詳細
BMS - ビル管理システム(Building Management System)
バックアップ用バッテリーストレージシステム
当社では、さまざまな規模のバッテリーモジュールシステム向けの信頼性の高い接続やオートメーション・テクノロジに加え、エキスパートのアドバイスを通じて、バッテリーモジュールの要件に合わせたオーダーメイドソリューションを開発しています。これらのコンポーネントは、データセンターに欠かせないバックアップ電力システムの安定性と信頼性を維持するために、非常に重要です。
バッテリーモジュールシステムの詳細
バックアップ用バッテリーストレージシステム
周辺のセキュリティ
物理的なアクセスからも高度な機密データを保護:動画ベースのセキュリティソリューションやアクセス制御に対する総合的な対策を行う場合、信頼性の高いインフラは不可欠です。
ビデオ監視の詳細
周辺のセキュリティ
電力インフラ
フエニックス・コンタクトは、コンフィグレーションから運用まで、お客様をサポートいたします。当社は、効率的な制御盤構築と、電源供給、保護、監視のための信頼性の高いソリューションを組み合わせるお手伝いをいたします。オペレータやメーカーの皆様、建設期間の短縮、可用性の最大化、無停電電源装置の実現については、当社にお任せください。電力インフラ向けソリューションの詳細をご覧ください。
PDUソリューションの詳細
電力インフラ
開閉装置
インテリジェントな監視、正確な制御、堅牢な保護メカニズムで、当社のテクノロジは安定して安全な運用を確保します。簡単にスケーリングできるモジュール型設計、エネルギー効率を向上させる強力なコンポーネント、包括的な安全機能を備えています。
開閉装置ソリューションの詳細
開閉装置
冷却システム向けソリューション
データセンターにおいては、冷却インフラはコアシステムです。フエニックス・コンタクトの、信頼性の高い電源供給と信号伝送のための堅牢なコネクタ、効率的なエネルギー管理ソリューション、高度な監視・制御システムを含む製品ラインアップを使用して、データセンターの冷却インフラを大幅に改善することができます。これらの統合ソリューションにより、データセンターが最適な温度を維持し、全体的なエネルギー管理を改善することを確保します。
冷却システム向けソリューションの詳細
冷却システム向けソリューション

顧客参考事例


お客様のデータセンターに当社のテクノロジを実装して成功した例を示す、顧客参考事例をご覧ください。当社のお客様とパートナー様の独自の課題を引き受け、固有のニーズを満たすよう調整されたソリューションを開発しました。全レポートをお読みになり、当社の経験がさまざまなプロジェクトの実装にどのように貢献したのか、ご確認ください。

データセンターアプリケーション内のテクノロジ

PDUを介した電源供給機能を備えたサーバルーム
発電室内の低圧開閉装置
監視用の画面と人員を備えた制御室
PDUを介した電源供給機能を備えたサーバルーム

日進月歩のデータセンターの世界では、スムーズな運用を確保し重要なデータを保護するために、信頼性の高い電源供給が必須です。当社の高度なソリューションは、電源供給ユニット(Power Distribution Unit、PDU)とシームレスに統合されており、この信頼性の中核を成すとともに、サーバラックに効率的に電力を供給します。フエニックス・コンタクトはこの信頼性を、効率と耐久性を向上させる制御盤構築向けのソリューションで、向上させます。さらに、コネクタ製品ラインアップは、PDUからサーバラックへの堅牢で安全な接続を提供し、データセンターのエネルギーインフラの回復力と信頼性が向上します。当社の革新的なソリューションで、データセンターの電源供給を強化し、業務を円滑に運営し続ける方法をご紹介します。

PDU向けソリューションの詳細
発電室内の低圧開閉装置

UPSシステムにおける電源、機器保護、サージ保護からなる調整された統合供給コンセプトは、予期せぬシステム障害やダウンタイムを回避するのに役立ちます。落雷と電流ピークは予測できないリスク要因です。火災や、重要システムのダウンタイム、データの損失さえも引き起こす可能性があります。雷やサージ保護は、計画の初期段階から考慮することで、導入が容易になります。フエニックス コンタクトは、これらのリスクに効果的に対処する、エネルギーの信頼性向けの堅牢なソリューションを提供します。当社の包括的なアプローチで、システムのレジリエンスを向上させ、想定外の中断から運用を保護する方法をご確認ください。

レジリエンス向上向けの当社のテクノロジの詳細
監視用の画面と人員を備えた制御室

フエニックス・コンタクトのビルディングオートメーションとエネルギー監視ソリューションは、Niagara Frameworkでサポートされ、包括的な監視と負荷管理によるエネルギー消費の最適化、再生可能エネルギー源の統合、運用の最適化のためのデータ駆動の知見提供により、データセンターの効率を向上させます。このシステムは、シームレスな統合と集中制御をサポートし、手作業の介入とエラーを削減するため、運営コストの削減、ユーザーの利便性向上、より持続可能なデータセンター環境につながります。信頼性の高い温度制御を確保し、エネルギー消費を削減するために、当社のソリューションを使用することは冷却の効率を最適化する例です。

ビルディング
フエニックス・コンタクト製品概要

製品概要

データセンターでは、エネルギー効率、可用性、および拡張性に対する要求が高まっています。当社のコンポーネントのラインアップを見て、今年の新しいハイライト製品をご確認ください。当社の製品は、次のものに対するソリューションを提供します:

  • 電源と保護
  • オートメーション
  • 接続用製品・部品
  • スイッチング、測定、監視
  • マーキング、組立て、取付け
インタラクティブマップ
アプリケーションにおける当社製品

データセンター内のアプリケーションを表示したインタラクティブマップをご覧ください。電源の信頼性、オートメーション、接続テクノロジ、制御盤構築の分野でサポートを提供する当社のテクノロジを紹介しています。当社のソリューションにより、パフォーマンス、フェールセーフ性能、オペレーショナルエクセレンスを高め、複雑なインフラをよりスマートで効率的なものにします。

今すぐ詳細をご覧ください
データセンターとアプリケーションの3D概要図
直流用の記号付きサーバルーム

データセンターを再考:直流を使用 エネルギー効率が良く、拡張可能で、グリーンデータセンターへの準備も万端

データセンターは膨大なエネルギーを消費するため、エネルギー要件の増大、二酸化炭素排出量やコストの増加など、困難に直面しています。フエニックス・コンタクトは、DCグリッドにより、効率、持続可能性、供給の安全保障の向上を達成する革新的なソリューションを提供します。変換損失の低減、再生可能エネルギーの統合の改善、二酸化炭素排出量の低減などは、その特長の一例にすぎません。当社のDC部品がグリーンデータセンターへの道を切り拓く様子をご覧ください。