Push-in式 コモン端子台 PTFIX アッセンブリ シリーズ
コネクタ端子台 / 小型モータ分岐回路 / アースの集約 色分けによって作業性の向上や誤配線を防止できます。 最大57A/800Vの定格により直流・交流どちらにも対応した設計。適合電線範囲0.2-10mm²と幅広い範囲に対応しています。
標準品マーキングシート
お客様からよくご指定頂く内容を印字したマーキングシートを、「標準品」としてご準備しております。
カスタムマーキングシート
お客様ご希望の仕様のマーキングシートを作成するサービス
標準品DINレール
国内、欧州式端子台に適応できるスチール製のカット済みDINレールをご用意しております。