PLC/DCS移行・アップグレード
コントローラ用システム配線
コントローラ用システム配線は、オートメーションシステムのシンプルな設計、組立て、起動のためのコンパクトなソリューションです。プラグ式システムケーブルと終端板により、迅速で安全、かつエラーフリーの配線が保証されます。変更向けのコンポーネントは、古い制御システムを更新するのに役立ちます。つまり大幅な時間の短縮とコスト削減ができます。
製品カテゴリ
特長
- 組立済みのシステムケーブルで、すばやく、エラーのない1:1接続
- 汎用部品で多様性
- 柔軟性のある接続:Push-in式、スプリング式、またはねじ式の接続テクノロジ
- プラグ式部品で簡単に取付け
コントローラ用システム配線:部品概要
コントローラ用システム配線 製品ラインアップ
どの製品ラインアップの部品を使用できるはアプリケーションの要件で決まります。
コントローラ専用システム配線には、フロントアダプタ、システムケーブル、モジュールが相互に特別に適合する、最新の配線コンセプトが採用されています。
逆に汎用モジュールはコントローラに依存していないため、制御盤内に多極コネクタを接続するオートメーション部品が配置されている場合に特に適しています。このモジュールの特長は1:1接続です。このモジュールでフィールドシグナルをPush-in式、スプリング式、またはねじ式の接続テクノロジで適切に接続することができます。
制御電圧や動作電圧の分岐にはさまざまな仕様の分電盤が使用できます。異なる電位レベルと接続端子台で柔軟に使用が可能です。
汎用ケーブルは制御およびシグナルレベルをすばやくエラーフリーで接続します。
個別のアプリケーション要件はカスタム指定の製品で実現することができます。
「縦横取り付け可能!コネクタ端子台VSFシリーズ」特設サイト
1型式で縦横2WAY取付兼用、従来製品より大幅スリム化、信頼のPush-in接続、使用周囲温度65℃対応、劣化・汚れに強い消えないマーキング等々お客様にその魅力を分かりやすくご紹介する特設サイトです。
※現在お申し込みの方にオリジナルノベルティ、”工数・コスト削減の秘訣”資料を無料進呈中です!