産業用AI

バリューチェーン全体で産業用AIを活用:エンジニアリングの迅速化、プロセスの最適化、システムの高可用性、そして十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。
人工知能:可視化のためのダッシュボードを配した背景画像
 仮想データストリームを備えたデータセンターにおけるVirtual PLCnext ControlとMLnext

計画、エンジニアリング、運用、サービスにおいて、目に見える改善をもたらす産業用AI 私たちは、産業用AIが最大の付加価値を生み出す分野において、アクセスしやすくしています

当社は、AIアプリケーションを機械、システム、および産業プロセスに、オープンかつセキュアで実用的な方法で統合できるようにする技術的基盤を構築しています。製品の選定の迅速化やエンジニアリングの効率化から、運用、メンテナンス、サービスに対するインテリジェントなサポートに至るまで、当社のAIを活用したソリューションは、業務をより簡単、迅速、かつ信頼性の高いものにするお手伝いをします。産業データを分析することで、パターンを特定し、トレンドを予測し、作業やプログラミングのプロセスを具体的に最適化して、より効率的にできます。

特長 フエニックス・コンタクトの産業用AIは、お客様の産業システムにどう貢献できるか

  • エンジニアリングを加速:コード、コンフィグレーション、テスト、およびドキュメントをより効率的に作成しましょう。既存のプロジェクトに関する知識をより迅速に活用できます。
  • システムの可用性の向上:異常を早期に検知し、故障を未然に防ぎ、メンテナンス対策をより効果的に計画します。
  • 品質とプロセスの確認:プロセス情報を自動的に評価します。品質管理プロセスを支援します。最適化の機会を特定します。
  • エネルギーと資源をより効率的に活用:消費量を予測します。ピーク負荷を回避します。データを活用してプロセスを最適化しましょう。
受賞
品質管理:廃棄物の削減と効率の向上

フエニックス・コンタクトは、「FREDDIE – The Industrial AI Award 2026」の「Sustainability by AI」部門を受賞しました。当社のソリューションは、毎分600個を超える処理能力を備え、製造工程での手作業による検査に代わることで、品質と効率の両方を大幅に向上させます。欠陥部品がわずか数個しか含まれていないコンベア全体を排除するのではなく、欠陥のある部品のみを取り除きます。このアプローチにより、日々の産業活動において、より的確な意思決定と自動化された品質管理を通じて、サステナビリティを推進しています。

賞の詳細
FREDDIE Industrial AI Award 2026

製品およびソリューション


PLCnext Engineerによる可視化

コーディング、プログラミング、試運転における共同エンジニアとしてのAI 手間を軽減し、より迅速に成果を実現

繰り返し行われるプログラミング作業、膨大なドキュメント作成、そして時間のかかるテストは、貴重なエンジニアリングリソースを拘束してしまいます。AIを活用したツールを使用すると、これらの作業を自動化し、エラーを早期に発見し、専門的な知識への依存度を低減することができます。

新しいPLCnext Engineerは、開発者がオートメーションプロジェクトの作成、理解、テスト、および文書化をより迅速に行えるよう支援します。これにより、日常的な作業はバックグラウンドで処理されるため、実際のオートメーション作業に充てる時間をより多く確保できます。

  • プログラミングとコンフィグレーションを迅速化
  • テストとドキュメント作成の自動化を活用
  • エラーを早期に特定して修正
  • 新入社員の早期戦力化
  • 試運転期間の短縮とプロジェクトリスクの低減
ロゴが入ったMCPアプリの画像

MCPアプリ:エージェント型AI、診断、サービスをつなぐ架け橋 ネットワーク化された知識でより精度の高い診断

データソース、システム、アプリケーションの数は、絶えず増加し続けています。PLCnext Technology向けのMCPアプリを使用すると、Model Context Protocol(MCP)を介してデータ、ツール、知識ソースを連携させ、AIエージェントやアシストシステムのための共有コンテキストを構築できます。

これにより、AIエージェントは、プロセスデータ、OPC UA変数、ログファイル、ドキュメント、エンジニアリング情報、コミュニティの知見にアクセスし、それらをインテリジェントに結びつけることが可能になります。その結果、診断の迅速化、より十分な情報に基づく意思決定、そしてサービスプロセスの効率化が可能となります。

  • データソースやアプリケーションを簡単に連携
  • 文脈に基づいた情報を提供
  • 関連する知識をAIエージェントに提供
  • 診断プロセスとサポートプロセスを効率化
  • 検索の手間とメディア間の不連続性を軽減
  • オープンで拡張性の高い統合を実現
機械学習向けのMLnextツール

機械学習を活用することで、運用・メンテナンス業務における情報に基づいた意思決定を30 %迅速化 ダウンタイムの削減、計画の信頼性向上、リソースの有効活用

予期せぬダウンタイム、複雑なシステム構造、そして知識の分散により、迅速なトラブルシューティングが困難になっています。産業用AIは、サービスチームが関連情報を自動的にまとめ、根本原因をより迅速に特定し、的を絞った形で次の対応策を決定するのに役立ちます。運用データ、文書、メンテナンス情報、専門知識をインテリジェントに連携させることで、エラーをより迅速に特定し、メンテナンス対策をより効率的に計画できます。

MLnextは、運用データを分析し、異常を検出し、さまざまな情報源から得られた関連情報を、文脈に応じて提供します。これにより、保守技術員は、診断やトラブルシューティング、メンテナンスに関する判断に必要な情報に、より迅速にアクセスできます。

  • 異常やリスクを早期に特定
  • 予期せぬ故障を削減
  • メンテナンス作業の準備体制の強化
  • 廃棄物とエネルギー消費量の削減
  • 製品の品質を持続可能に向上
  • 専門知識を拡大し、エキスパートの負担を軽減
  • サービスプロセスと診断プロセスを効率化
ポッドキャスト
AIベースの製造の最適化のトピックに関するポッドキャスト

ポッドキャストで、彼のチームが機械学習をどのように利用して顧客のエネルギー消費量を抑えるかについて、Tom Hammerbacher氏が解説しています。
このポッドキャストでは、人工知能を使用する実践的な方法についても取り上げています。ここでは、フエニックス・コンタクトのオートメーション・テクノロジが重要な役割を果たします。また、最新のテクノロジやソリューションが当社工場においてどのように試験され、使用されているかも詳しくご覧いただけます。

今すぐポッドキャストをお聴きください
スマートフォン上のAIベースの製造の最適化のトピックに関するポッドキャスト
データの技術的表現:産業用AIの基盤

産業用AIの成功は、信頼性のあるデータ基盤から始まります 既存のデータを活用し、データのサイロ化を解消し、AIを効果的に活用しましょう

産業用AIには、信頼性が高く透明性のあるデータ基盤が必要です。フエニックス・コンタクトは、この要件を2つのレベルで満たしています。当社の製品自体には、機器の識別子、技術仕様、コンフィグレーション、ドキュメント、証明書など、貴重なデジタル情報が含まれています。アセット管理シェル(Asset Administration Shell、AAS)を通じて、この情報は標準化されたデジタル形式で提供され、お客様の設備・資産に関する一貫性のあるデジタルイメージとして統合されます。
さらに、当社のソリューションは、産業用システムやプロセスからのデータを収集し、ネットワーク化して統合します。当社は、フィールドレベルから、制御テクノロジやネットワークテクノロジを経て、エッジコンピューティング、データ管理、AIプラットフォームに至るまで、シームレスでセキュアなデータの流れを実現します。

その結果、アセット、システム、プロセスに関する包括的な全体像が得られます。データのサイロ化が解消され、知識が活用可能となり、信頼性の高い産業用AIアプリケーションの基盤が築かれます。これにより、産業用AIの可能性を、測定可能な付加価値へとより迅速に転換するために必要なデータの透明性を実現できます。

参考事例


PIAインテリジェントアシスタント

適切な製品をより迅速に今すぐ検索 お客様がお探しのものをPIAが見つけ出します – 製品やソリューションのためのAIアシスタント

ご使用のアプリケーションに適したソリューションをお探しですか。当社のAIアシスタントPIAをご利用ください。PIAは、製品や機能、最適なソリューションをすばやく簡単に見つけるお手伝いをいたします。当ウェブサイトおよびPLCnext Storeにて、PIAをご利用ください。

よくある質問:生成AIを活用したエンジニアリング支援 産業用AIに関して、さらにご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームをご利用ください。当社のエキスパートが喜んでお客様のご質問を承ります。

PLCnext Engineerのロゴ
ボイスチャットの可視化と、背景に人物がいる産業用AIエージェントの世界
プログラミング環境における可視化機能を備えたダッシュボード
コード生成に関連したバイナリコードの可視化
コンピューターに向かっている従業員たち。画面には、脳の形をしたAIの可視化画像が表示されています
PLCnext Engineerのロゴ

AIアシスタントは、知識をより迅速に活用できるようにし、定型業務を削減し、エラーを早期に検出し、開発期間を短縮するのに役立ちます。AIアシスタントは、PLCnext Engineerバージョン2027.0よりご利用いただけます。

ボイスチャットの可視化と、背景に人物がいる産業用AIエージェントの世界

PLCnext EngineerのAIアシスタントは、プロジェクトの分析、機器の設定、コードの分析、コードの最適化、ドキュメントの作成といった一般的なエンジニアリング業務において、開発者をPLCnext Engineerの環境内で直接サポートします。

プログラミング環境における可視化機能を備えたダッシュボード

はい。AIアシスタントは、プロジェクトの構造やソースコードを分析し、機能、関係、ワークフローを明確に要約できます。

コード生成に関連したバイナリコードの可視化

はい。AIアシスタントは既存のコードを分析し、潜在的なリスクや最適化の機会を特定します。AIアシスタントは、自然な音声入力に基づいて、プログラムの構造や変数の作成、コードの提案を支援します。

コンピューターに向かっている従業員たち。画面には、脳の形をしたAIの可視化画像が表示されています

このアーキテクチャは、さまざまな大規模言語モデル(LLM)に対応しています。どのモデルを使用するかは、お客様ご自身でお選びいただけます。

よくあるご質問:MCPを活用して産業用システムをAIアシスタントに対応させる方法

MCPアプリのロゴ
データ可視化を組み合わせた頭部の図解
PLCnext Controlの外観
データセンターや本番環境にわたる産業分野におけるデータセキュリティの確保
MCPアプリのロゴ

MCPアプリを使用すると、PLCnext Technologyシステムの情報、診断データ、および特定の機能に、標準化された方法でアクセスできます。これはPLCnext Control上で直接動作し、オープンなMCP(Model Context Protocol)インターフェースを通じて、データ、コンテキスト情報、ツールを提供します。これにより、AIアプリケーションやデジタルアシスタントが、PLCnext Technologyシステムと容易に連携できるようになります。MCPアプリは、統一されたインターフェースを通じて、PLCnext Technologyシステムの重要な情報や機能へのアクセスを一元化します。これらには、システム情報、診断データ、GDSデータ、ファイル、ログファイル、OPC UAデータなどが含まれます。
これにより、試運転、メンテナンス、エラー解析、およびシステム診断が大幅に簡素化・迅速化されます。同時に、MCPアプリは、AIアシスタントやエージェントを産業用アプリケーションに統合するための基盤としての役割を果たします。

データ可視化を組み合わせた頭部の図解

MCPアプリは、オープンなModel Context Protocol(MCP)に基づいています。つまり、MCP対応のすべてのクライアント、AIアシスタント、およびエージェントでご利用いただけます。
これには、例えば、Claude、Microsoft Copilot、Continue、および今後登場するMCP対応アプリケーションなどが含まれます。オープンなMCPエコシステムにより、ベンダーを問わず相互運用可能なAIアプリケーションを利用できます。

PLCnext Controlの外観

MCPアプリでは、その他の情報に加え、以下の情報を提供できます:
• 機器とハードウェアの情報
• ファームウェアとバージョンの情報
• 実行時間とステータスの情報
• 診断データ
• GDSデータ
• ファイルとログファイル
• OPC UAデータ
• ライセンス情報
• イベント、アラート、通知

データセンターや本番環境にわたる産業分野におけるデータセキュリティの確保

はい。MCPアプリは、認証、ロールベースのアクセス制御、暗号化通信、ログ記録、リクエストのレート制限などの最新のセキュリティ機能に対応しています。

さらに、PLCnext Technologyの既存のセキュリティ機能を活用しています。これにより、許可されたユーザーとアプリケーションのみが、システム情報や機能にアクセスできるようになります。